(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,088円
税込単価
2,297円

Accuride スライドレールです。【特長】・3/4スライドの2段引スライド...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    151~350
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    9.5
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Accuride スライドレール

取付調整

取付調整

使用例

使用例

推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

製品仕様

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

寸法図3

寸法図3

No.部品名材料仕上
アウターメンバー鋼(SPCC)光沢
クロメート処理
(三価)
インナーメンバー
取付ブラケット
リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
スチールボール鋼(SWCH)-
スベリ鋲ポリアミド(PA)-
品番レール長さ移動距離引き出しの奥行キャビネットの奥行耐荷重N/本耐荷重kgf/本質量kg/本
C1029-12324216270~318330~3687880.39
C1029-14375267321~368381~419747.50.43
C1029-16425305372~419432~4706970.48
C1029-18476318422~470483~5210.53
C1029-20527368473~521533~572646.50.57
C1029-22578419524~572584~6225960.62
C1029-24629445575~622635~673545.50.66
C1029-26679495625~673686~7244950.71

型番リスト

型番
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1029-14

351~550
267
375
74
10

1個

2,088( 2,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Accuride スライドレールです。
【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです。
・引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
・レール全開時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。
・強く引くとインナーメンバーを取り外せます。

カタログ

 

Loading...

C1029-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C1029 底引きタイプの型番C1029-14のページです。
型番C1029-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

      オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

      オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

        スライドレール C3303

        スライドレール C3303

          Accuride スライドレール C3301

          Accuride スライドレール C3301

            ステンレス鋼製スライドレール ESR3

            ステンレス鋼製スライドレール ESR3

              スライドレール 3522G

              スライドレール 3522G

                小型スライドレール KC-361

                小型スライドレール KC-361

                  スライドレール C3307

                  スライドレール C3307

                    オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                    オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                      Accuride スライドレール C203

                      Accuride スライドレール C203

                        小型スライドレール KC-284

                        小型スライドレール KC-284

                          スライドレール 重量用 5301

                          スライドレール 重量用 5301

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 2,088円 5,315円 15,811円 4,482円 4,997円 13,526円 2,297円 1,250円 11,645円 4,131円 2,097円 715円 7,395円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム合金押出材 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            ストローク(範囲)(mm) 151~350 351~550 - - 351~550 - - - - - 351~550 - -
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 - 2,001~4,000 - 601~800 - - ~200 - 401~600 201~400 - -

                            Accuride スライドレール C1029 底引きタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました