(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-RA654-300
スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654 スライドレール CBL-RA654

スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654 CBL-RA654-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
101,943円
税込単価
112,137円

4段引でロングオーバータイプのスライドレールです。【特長】・3段引きよりさらに...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    4段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    15.5
  • 幅(mm):
    60
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-RA654-300 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール CBL-RA654 ロングオーバータイプの仕様

(単位:mm)

レール長さと確保するすき間との関係

レール長さと確保するすき間との関係

スライドレール CBL-RA654 ロングオーバータイプの寸法例

スライドレール CBL-RA654 ロングオーバータイプのレール断面図

スライドレール CBL-RA654 ロングオーバータイプのレール断面図

型番部品名材料仕上/色
(1)アウターメンバーホワイトクロメート処理
(三価)
(2)中間メンバー A
(3)中間メンバー B
(4)インナーメンバー
(5)ボール-
(6)リテーナーポリアミド(PA)

(単位:mm)

スライドレール CBL-RA654 ロングオーバータイプの寸法図

スライドレール CBL-RA654 ロングオーバータイプの寸法図

(単位:mm)

品番レール長さ移動距離ABCD耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/m
CBL-RA654-250250375235-50-461475.5
CBL-RA654-30030045028510044145
CBL-RA654-35035052533515041242
CBL-RA654-40040060038520039240
CBL-RA654-45045067543525036337
CBL-RA654-50050075048530034335
CBL-RA654-550550825-267.5-15031432
CBL-RA654-600600900292.517529430

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-RA654-300

351~550
151~350
401~600
450
300
441
10

1個

101,943( 112,137円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4段引でロングオーバータイプのスライドレールです。
【特長】
・3段引きよりさらに引き出せるロングオーバータイプのスライドレールです。
・レールの脱着はできません。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

CBL-RA654-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654の型番CBL-RA654-300のページです。
型番CBL-RA654-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

    アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

    アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

      スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA41

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

            スライドレール CBL-RA7R 超重量用

            スライドレール CBL-RA7R 超重量用

              スライドレール CBL-RA31

              スライドレール CBL-RA31

                スライドレール CBL-R20

                スライドレール CBL-R20

                  スライドレール CBL-R26

                  スライドレール CBL-R26

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                      スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                      スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                        スライドレール CBL-R53 重量用

                        スライドレール CBL-R53 重量用

                          ソフトクローズ スライドレール

                          ソフトクローズ スライドレール

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 和気産業
                            通常価格 96,502円 25,270円 13,090円 92,650円 38,000円 53,627円 9,562円 4,731円 7,497円 40,529円 155,242円 19,287円 4,334円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   19日目   19日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 -
                            スライド方式 4段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金 -
                            高さ(mm) 15.5 15.3 17.5 32 20.1 26 15 11.2 13.2 21 36 16 -
                            幅(mm) 60 53.7 50 93 54 68 48 36.5 37.8 45 78 34 12.7

                            スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-RA654-250
                            CBL-RA654-400
                            CBL-RA654-500
                            CBL-RA654-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            96,502円

                            ( 106,152円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~350401~600375250461

                            110,300円

                            ( 121,330円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750351~550201~400600400392

                            121,536円

                            ( 133,690円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750351~550201~400750500343

                            132,720円

                            ( 145,992円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10751~950551~750201~400900600294

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました