(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4638-14
スライドレール 4638 プッシュオープン機構付【2個入り】 スライドレール 4638

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付 4638-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,355円
税込単価
5,891円

プッシュオープン機構付のスライドレールです。【特長】・前板を押すだけで引き出し...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    45.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

4638-14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付:関連画像

寸法図

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付:関連画像
  • キャビネット最小奥行寸法=引き出し長さ+7mm
  • 前板プッシュ有効範囲(前板を押すとプッシュオープン機構が働く範囲)

製品仕様

推奨ねじ
  • M4丸小ねじ、呼び4かM4のバインドねじ、呼び4かM4のトラスねじのいずれかを使用。
No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー光沢クロメート処理
(2)中間メンバー
(3)インナーメンバー
(4)リテーナー
(5)ボール

規格表

型番レール長さ移動距離ABCDEFGHI引出最大寸法耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/ペア
WK
4638-14350356224128224550215441451
4638-16400406288256600250422431.14
4638-18450457128320224320650280392401.28
4638-20500508384352700310373381.42
4638-22550559192416128320416750340353361.56
4638-24600610224416480352448800375333341.7
4638-26650660512512850405304311.84
4638-28700711448512576544900435265271.98

使用例

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付:関連画像

プッシュオープン

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付:関連画像

3段引タイプ

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付:関連画像

レールの外し方
矢印の方向にレバーを引くとインナーメンバーを外せる。

注意・禁止事項

注意
  • 取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
  • 引き出しが閉じているとき、前板が押されると不意に引き出しが開く場合があります。
  • 強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
  • 閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4638-14

351~550
151~350
401~600
356
350
441
10

1パック

2個入り

5,355( 5,891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プッシュオープン機構付のスライドレールです。
【特長】
・前板を押すだけで引き出しが開きます。
・ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
・プッシュ量が少なく荷重などで両手がふさがっている時でも肘などで前板を少し押すと引き出しが簡単に開きます。
・プッシュオープン機構をレールに内蔵しているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
・レール全開時にその状態を簡易的に保持します。
・前板を押すことで解除します。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器等に使用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

4638-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付の型番4638-14のページです。
型番4638-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

    スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

    スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

      スライドレール 重量用 5301

      スライドレール 重量用 5301

        スライドレール 8400

        スライドレール 8400

          Accuride スライドレール C3301

          Accuride スライドレール C3301

            スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

            スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

              スライドレール 4781

              スライドレール 4781

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                  スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

                  スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      スライドレール 3614

                      スライドレール 3614

                        LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

                        LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

                          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,355円 2,397円 7,395円 4,250円 4,997円 6,997円 4,505円 6,301円 25,171円 7,415円 1,275円 5,040円 7,614円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) 溶融亜鉛めっき鋼板 ステンレス鋼(SUS304)
                            高さ(mm) 12.7 12.7 19.1 12.7 12.7 12.9 12.7 16 19 - 12.7 - 19.1
                            幅(mm) 45.4 37.4 53 46 51.5 51.9 46.7 51.9 76.2 35.4 35.3 - 35.3

                            スライドレール 4638 プッシュオープン機構付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4638-16
                            4638-18
                            4638-20
                            4638-22
                            4638-24
                            4638-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            5,780円

                            ( 6,358円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~600406400422

                            7,991円

                            ( 8,790円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550201~400457450392

                            7,758円

                            ( 8,534円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550201~400508500373

                            8,476円

                            ( 9,324円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750351~550201~400559550353

                            9,931円

                            ( 10,924円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750201~400610600333

                            9,592円

                            ( 10,551円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750201~400660650304

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました