(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3711-26
スライドレール ブレードスライド 3711【2個入り】 スライドレール 3711

スライドレール ブレードスライド 3711 3711-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,852円
税込単価
18,537円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・厚さ8...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    401~600
  • 高さ(mm):
    8.3
  • 幅(mm):
    37
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

3711-26 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール 3711 ブレードスライドの寸法図

寸法図

製品仕様

スライドレール 3711 ブレードスライド イメージ

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー光沢クロメート処理
(2)中間メンバー
(3)インナーメンバー
(4)リテーナー
(5)スチールボール-
(6)ブラケット光沢クロメート処理

スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができる(図A参照)

付属品

  • 超低頭ねじM4(サーバー本体とレール取付用)

規格表

型番レール長さ移動距離LABCD耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/ペア
3711-20500550680-353.9400117500511.9
3711-2255060092.1403.9450167490502
3711-24600650407.95002172.1
3711-26650700712457.95502352.2
3711-28700750762507.96002.3

使用例

スライドレール 3711 ブレードスライド ラックへの取付手順

取付手順

注意・禁止事項

注意
  • ※ サーバーラック専用スライドレールです。その他の用途には使用しないでください。
  • ※ サーバー本体とレールの取り付けは付属の専用ねじをご使用ください。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3711-26

551~750
551~750
700
650
490
10

1パック

2個入り

16,852( 18,537円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・厚さ8.3mmと薄型で移動距離はレール長さから+50mmも引き出せます。
・サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。
・レバー操作で解除します。
・中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
・1U~2U規格のサーバーに適合します。
【用途】
・サーバーラックに最適。

カタログ

 

Loading...

3711-26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール ブレードスライド 3711の型番3711-26のページです。
型番3711-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール ブレードスライド 3711

スライドレール ブレードスライド 3711

    スライドレール ブレードスライド 3701

    スライドレール ブレードスライド 3701

      スライドレール C2735

      スライドレール C2735

        スライドレール 3504

        スライドレール 3504

          スライドレール C305

          スライドレール C305

            スライドレール C3307

            スライドレール C3307

              スライドレール 3532

              スライドレール 3532

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                    スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

                    スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                        スライドレール ロック付 C203

                        スライドレール ロック付 C203

                          スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

                          スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド
                            通常価格 15,260円 5,950円 3,066円 1,105円 6,375円 11,645円 5,950円 6,083円 1,658円 35,530円 6,799円 2,758円 18,275円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール ステンレス鋼(SUS304) スチール
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 401~600 201~400 201~400 201~400 - - - - - - ~200 - -
                            高さ(mm) 8.3 8.3 19.1 9.5 19.1 12.7 19.1 19.1 9.5 19.1 9.6 9.5 23.8

                            スライドレール ブレードスライド 3711のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3711-20
                            3711-22
                            3711-24
                            3711-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            15,260円

                            ( 16,786円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550550500500

                            15,709円

                            ( 17,280円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750351~550600550490

                            16,404円

                            ( 18,044円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750650600490

                            17,304円

                            ( 19,034円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750750700490

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました