(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,066円 ~ 3,667円
税込価格
3,373円 ~ 4,034円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    27
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプの仕様

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ イメージ

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ イメージ

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプの寸法例

(単位:mm)

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 寸法図1

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 寸法図1

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 寸法図2

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 寸法図2

型番部品名材料仕上/色
(1)アウターレール光沢クロメート処理
(2)中間レール光沢クロメート処理
(3)インナーレール光沢クロメート処理
(4)リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
(5)スチールボール-

(単位:mm)

品番レール長さ移動距離ABCDEF耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
C2735-30AL30032770120-260245260284N/ペア29kgf/ペア0.86kg/ペア
C2735-35AL35037670150295310295310294N/ペア30kgf/ペア1.01kg/ペア
C2735-40AL400426100190345360345360314N/ペア32kgf/ペア1.16kg/ペア
C2735-45AL450475100190395410395410294N/ペア30kgf/ペア1.31kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ スライドレールはインナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、M3バインド、M3トラスねじのいずれかを使用

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
351~550
426
400
314
10

1個

3,667( 4,034円 )

4日目

351~550
351~550
475
450
294
10

1個

3,500( 3,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールを全開にすると固定や保持はされずにストップします。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

    スライドレール C305

    スライドレール C305

      スライドレール C2735

      スライドレール C2735

        スライドレール C3307

        スライドレール C3307

          スライドレール 3532

          スライドレール 3532

            スライドレール 3504

            スライドレール 3504

              スライドレール 4608

              スライドレール 4608

                Accuride スライドレール _C2431

                Accuride スライドレール _C2431

                  スライドレール ロック付 C203

                  スライドレール ロック付 C203

                    Accuride スライドレール _C2721

                    Accuride スライドレール _C2721

                      スライドレール 超重量用 C530

                      スライドレール 超重量用 C530

                        スライドレール 重量用 C501

                        スライドレール 重量用 C501

                          スライドレール C3300

                          スライドレール C3300

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,066円 6,375円 3,066円 11,645円 5,950円 1,105円 2,550円 2,066円 2,758円 1,497円 18,773円 13,746円 4,286円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 - 201~400 - - 201~400 - ~200 - - - 2,001~4,000 -
                            高さ(mm) 19.1 19.1 19.1 12.7 19.1 9.5 12.7 16 9.5 9.5 23.8 23.8 12.7

                            スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました