(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2731-35 FL(R)
Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ スライドレール C2731

Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ C2731-35 FL(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,556円
税込単価
5,012円

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・全開時と...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • レール長さ(範囲)(mm):
    151~350
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    27.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

C2731-35 FL(R) の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール(C2731FL)デュアルフリップロックタイプの特長

Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバー
中間メンバー
リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
スチールボール 鋼(SWCH)
Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ:関連画像

使用例
左レールを上下逆にして右レールとして使用

Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ:関連画像

寸法図
本図は左レール(品番末尾L)を示す。

品番 レール長さ 移動距離 A B C 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
C2731-25FL(L) 250 278 195 210 30.5 363 37 0.44
C2731-25FL(R)
C2731-30FL(L) 300 327 245 260 29.7 353 36 0.52
C2731-30FL(R)
C2731-35FL(L) 350 376 295 310 28.9 333 34 0.61
C2731-35FL(R)
C2731-40FL(L) 400 425 345 360 28.1 314 32 0.7
C2731-40FL(R)

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
仕様
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2731-35 FL(R)

351~550
右用
376
350
333
10

1個

4,556( 5,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・全開時と全閉時にロックします。
・ロック解除レバーがインナーレールの先端付近(手元)にあり、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
・レール長さが同じであれば、スライドレールC2731と併用できます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C2731-35 FL(R)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプの型番C2731-35 FL(R)のページです。
型番C2731-35 FL(R)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

    ホールド機構付スライドレール K-251-HDS

    ホールド機構付スライドレール K-251-HDS

      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

        オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

        オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

          ステンレス鋼製スライドレール 272SL

            スライドレール C3307

            スライドレール C3307

              ステンレス鋼製スライドレール ESR3

              ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                小型スライドレール KC-283

                小型スライドレール KC-283

                  スライドレール ロック付 C203

                  スライドレール ロック付 C203

                    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                      スライドレール 3522G

                      スライドレール 3522G

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                          ホールド機構付スライドレール K-251-HD

                          ホールド機構付スライドレール K-251-HD

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 3,995円 1,415円 4,131円 1,897円 6,799円 11,645円 11,886円 478円 2,758円 4,697円 2,297円 3,297円 1,049円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引
                            レール材質 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            レール長さ(範囲)(mm) 151~350 - - - - - - - - 551~750 - 351~550 -
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 - 401~600 - ~200 - - ~200 - - - - -

                            Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            プリンター台
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/13
                            筐体内にプリンターを内蔵し、引き出したときにロックが出来るものとして、
                            いろいろ探した結果このスライドレールを選びました。
                            耐荷重も高く、安心して使用できます。
                            筐体の使用は一般の方なので、使用方法が判りやすいのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組み込みプリンター収納用
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/22
                            ロック機構がしっかりしており、引き出した時に自動的にロックをするため、安心してしてメンテナンスを行えます。

                            耐荷重も37kgf/ペアある為、重量物の搭載にも問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2731-25 FL(L)
                            C2731-30 FL(L)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            仕様 ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            3,995円

                            ( 4,395円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350左用278250363

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350左用327300353

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました