(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-RA31-150
スライドレール CBL-RA31 スライドレール CBL-RA31

スライドレール CBL-RA31 CBL-RA31-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,562円
税込単価
10,518円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    15
  • 幅(mm):
    48
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-RA31-150 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スライドレール CBL-RA31:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターメンバー ホワイトクロメート処理
(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) ボール
(5) リテーナー
(6) エンドストッパー ポリウレタン(PUR)
スライドレール CBL-RA31:関連画像

寸法図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D 穴数Nφ6.3穴、φ8皿/ヶ 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/m
CBL-RA31-150 150 155 100 25 50 2 481 49 1.9
CBL-RA31-200 200 215 50 70 510 52
CBL-RA31-250 250 270 150 539 55
CBL-RA31-300 300 310 200
CBL-RA31-350 350 365 125 3 520 53
CBL-RA31-400 400 420 150 490 50
CBL-RA31-450 450 460 175 471 48
CBL-RA31-500 500 515 200 441 45
CBL-RA31-550 550 570 225 422 43
CBL-RA31-600 600 610 250 392 40
CBL-RA31-650 650 665 275 373 38
CBL-RA31-700 700 720 300 343 35
CBL-RA31-750 750 760 325 314 32
CBL-RA31-800 800 815 350 294 30

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-RA31-150

151~350
~150
401~600
155
150
481
10

1個

9,562( 10,518円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。
・本品はエンドストッパーにポリウレタンを使用しています。
【用途】
・特装車、建設機械、バスなどに使用。

カタログ

 

CBL-RA31-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール CBL-RA31の型番CBL-RA31-150のページです。
型番CBL-RA31-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-RA31

スライドレール CBL-RA31

    アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

    アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

      スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA41

        スライドレール 超重量用 CBL-R71

        スライドレール 超重量用 CBL-R71

          スライドレール CBL-R26

          スライドレール CBL-R26

            ステンレス鋼製スライドレール ESR3

            ステンレス鋼製スライドレール ESR3

              スライドレール 超重量用 CBL-E1700

              スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                スライドレール CBL-R20

                スライドレール CBL-R20

                  重量用スライドレール K-350

                  重量用スライドレール K-350

                    Accuride スライドレール _C2431

                    Accuride スライドレール _C2431

                      スライドレール C3300

                      スライドレール C3300

                        スライドレール C2735

                        スライドレール C2735

                          スライドレール 3509 重量用

                          スライドレール 3509 重量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 9,562円 25,270円 13,090円 40,529円 7,497円 11,886円 121,382円 4,731円 3,740円 2,066円 4,286円 3,066円 19,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            高さ(mm) 15 15.3 17.5 21 13.2 19.2 32 11.2 63 16 12.7 19.1 23.8
                            幅(mm) 48 53.7 50 45 37.8 55 60 36.5 16 20 51.5 27 71.4

                            スライドレール CBL-RA31のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-RA31-200
                            CBL-RA31-250
                            CBL-RA31-300
                            CBL-RA31-350
                            CBL-RA31-400
                            CBL-RA31-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            10,012円

                            ( 11,013円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~350401~600215200510

                            10,175円

                            ( 11,193円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350401~600270250539

                            10,336円

                            ( 11,370円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350401~600310300539

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~350401~600365350520

                            11,090円

                            ( 12,199円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600420400490

                            11,582円

                            ( 12,740円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600460450471

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました