(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール C3307

スライドレール C3307

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,645円 ~ 14,536円  特別価格 
税込価格
12,810円 ~ 15,990円  特別価格 

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    51.5
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

スライドレール C3307の仕様

Accuride スライドレール _C3307:関連画像

スライドレール C3307 イメージ

スライドレール C3307の寸法例

 

(単位:mm)

 

Accuride スライドレール _C3307:関連画像

スライドレール C3307の寸法図

  • ※ 図面の※印の穴は、C3307-12にはありません。
型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(3) 中間レール 光沢クロメート処理(三価)
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C3307-12 304.8 330 - - - 247.6 260.3 209.5 853N/ペア 87kgf/ペア 1.42kg/ペア
C3307-14 355.6 381 - - 285.7 298.4 311.1 260.3 824N/ペア 84kgf/ペア 1.68kg/ペア
C3307-16 406.4 432 - - 336.5 349.2 361.9 311.1 775N/ペア 79kgf/ペア 1.94kg/ペア
C3307-18 457.2 483 177.8 314.3 387.3 400 412.7 361.9 726N/ペア 74kgf/ペア 2.2kg/ペア
C3307-20 508 533 203.2 365.1 438.1 450.8 463.5 412.7 706N/ペア 72kgf/ペア 2.46kg/ペア
C3307-22 558.8 584 228.6 415.9 488.9 501.6 514.3 463.5 686N/ペア 70kgf/ペア 2.72kg/ペア
C3307-24 609.6 635 254 466.7 539.7 552.4 565.1 514.3 657N/ペア 67kgf/ペア 2.98kg/ペア
C3307-26 660.4 686 279.4 517.5 590.5 603.2 615.9 565.1 628N/ペア 64kgf/ペア 3.24kg/ペア
C3307-28 711.2 737 304.8 568.3 641.3 654 666.7 615.9 608N/ペア 62kgf/ペア 3.5kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
151~350
151~350
801~1,000
330
305
853
10

1個

11,645円

11,097

( 12,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
801~1,000
381
356
824
10

1個

11,730円

11,178

( 12,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
432
406
775
10

1個

11,815円

11,259

( 12,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
601~800
533
508
706
10

1個

12,325円

11,745

( 12,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
601~800
686
660
628
10

1個

14,536円

13,851

( 15,236円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。
・レバー操作で解除でき、同じレールでインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C3307

スライドレール C3307

    Accuride スライドレール C3301

    Accuride スライドレール C3301

      スライドレール ロック付 C203

      スライドレール ロック付 C203

        スライドレール C3303

        スライドレール C3303

          小型スライドレール KC-284

          小型スライドレール KC-284

            ステンレス鋼製スライドレール 272SL

            ステンレス鋼製スライドレール 272SL

              スライドレール 3532

              スライドレール 3532

                Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                  スライドレール C3300

                  スライドレール C3300

                    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                      ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                      ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                        スライドレール C9301 重量用

                        スライドレール C9301 重量用

                          小型スライドレール KC-283

                          小型スライドレール KC-283

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 11,645円 4,997円 2,758円 4,482円 715円 6,799円 5,950円 3,995円 4,286円 3,997円 10,888円 19,844円 478円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            高さ(mm) 12.7 12.7 9.5 12.7 20 9.6 19.1 19.1 12.7 12.5 19 19.1 20
                            幅(mm) 51.5 51.5 35.3 51.5 16 27 35.3 27.3 51.5 45.5 53 76.2 8

                            スライドレール C3307のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました