(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3300-16
スライドレール C3300 スライドレール C3300

スライドレール C3300 C3300-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,897円
税込単価
5,387円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・全開時...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    51.5
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C3300-16 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール C3300の仕様

スライドレール C3300:関連画像

スライドレール C3300 イメージ

スライドレール C3300の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール C3300:関連画像

スライドレール C3300の寸法図1

スライドレール C3300:関連画像

スライドレール C3300の寸法図2

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間レール 光沢クロメート処理(三価)
(3) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C3300-12 304.8 330 76.2 177.8 228.6 254 88.9 177.8 241.3 266.7 853N/ペア 87kgf/ペア 1.42kg/ペア
C3300-14 355.6 381 101.6 215.9 279.4 304.8 101.6 215.9 292.1 317.5 824N/ペア 84kgf/ペア 1.68kg/ペア
C3300-16 406.4 432 114.3 241.3 330.2 355.6 127 241.3 342.9 368.3 775N/ペア 79kgf/ペア 1.94kg/ペア
C3300-18 457.2 483 139.7 279.4 381 406.4 139.7 279.4 393.7 419.1 726N/ペア 74kgf/ペア 2.2kg/ペア
C3300-20 508 533 152.4 317.5 431.8 457.2 152.4 317.5 444.5 469.9 706N/ペア 72kgf/ペア 2.46kg/ペア
C3300-22 558.8 584 177.8 355.6 482.6 508 177.8 342.9 495.3 520.7 686N/ペア 70kgf/ペア 2.72kg/ペア
C3300-24 609.6 635 190.5 381 533.4 558.8 190.5 381 546.1 571.5 657N/ペア 67kgf/ペア 2.98kg/ペア
C3300-26 660.4 686 203.2 419.1 584.2 609.6 203.2 419.1 596.9 622.3 628N/ペア 64kgf/ペア 3.24kg/ペア
C3300-28 711.2 737 228.6 457.2 635 660.4 228.6 444.5 647.7 673.1 608N/ペア 62kgf/ペア 3.5kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3300-16

351~550
351~550
601~800
432
406
775
10

1個

4,897( 5,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

C3300-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C3300の型番C3300-16のページです。
型番C3300-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C3300

スライドレール C3300

    Accuride スライドレール C3301

    Accuride スライドレール C3301

      スライドレール C3303

      スライドレール C3303

        スライドレール ロック付 C203

        スライドレール ロック付 C203

          スライドレール C9301 重量用

          スライドレール C9301 重量用

            スライドレール C3307

            スライドレール C3307

              ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

              ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                小型スライドレール KC-284

                小型スライドレール KC-284

                  アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                  アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                    小型スライドレール KC-283

                    小型スライドレール KC-283

                      ステンレス鋼製スライドレール TSS3

                      ステンレス鋼製スライドレール TSS3

                        スライドレール 重量用 5301

                        スライドレール 重量用 5301

                          LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

                          LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,286円 4,997円 4,482円 2,758円 19,844円 11,645円 10,888円 715円 2,506円 490円 20,802円 7,395円 838円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板 アルミ合金 冷間圧延鋼板 ステンレス(SUS304) アルミ合金
                            高さ(mm) 12.7 12.7 12.7 9.5 19.1 12.7 19 20 7.2 20 74 19.1 6
                            幅(mm) 51.5 51.5 51.5 35.3 76.2 51.5 53 16 20 8 27 53 16

                            スライドレール C3300のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            安全カバーの扉部分
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                            この商品は自社で装置の安全カバーを作製した際に、そのカバーの扉部分に使用しました。アルミフレームとの接続に問題はなかったですし、扉の開閉についても支障もなくいい感じです。取り扱いも難しくはなかったですし、軽く、錆などの心配もなく、耐久性もあるように思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作台の引き戸棚
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/31
                            工作台の下にCNCを収納するための引き戸棚に利用しました.CNCは50kgほどありますが,スムーズに出し入れできCNCのメンテナンスが楽になりました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3300-12
                            C3300-14
                            C3300-18
                            C3300-20
                            C3300-22
                            C3300-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            4,602円

                            ( 5,062円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350801~1,000330305853

                            4,286円

                            ( 4,715円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550801~1,000381356824

                            4,967円

                            ( 5,464円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550601~800483457726

                            4,790円

                            ( 5,269円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550601~800533508706

                            5,081円

                            ( 5,589円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750601~800584559686

                            5,780円

                            ( 6,358円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750601~800635610657

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました