(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3273-40
Accuride スライドレール C3273 スライドレール C3273

Accuride スライドレール C3273 C3273-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,397円
税込単価
2,637円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レバー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    37.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

C3273-40 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

Accuride スライドレール C3273:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理
(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(5) リテーナー ポリプロピレン(PP)
(6) スチールボール 鋼(SWCH)
Accuride スライドレール C3273:関連画像

寸法図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
C3273-25 250 255 70 189.5 241.5 195 210 255 26 0.35
C3273-30 300 305 120 239.5 291.5 160 245 260 245 25 0.42
C3273-35 350 355 100 150 289.5 341.5 210 295 310 275 28 0.49
C3273-40 400 405 300 339.5 391.5 210 260 345 360 284 29 0.56
C3273-45 450 455 190 337 389.5 441.5 260 310 395 410 275 28 0.63
C3273-50 500 505 439.5 491.5 310 360 445 460 255 26 0.70
C3273-55 550 555 225 389.5 489.5 541.5 360 410 495 510 235 24 0.77

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3273-40

351~550
351~550
405
400
284
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C3273-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C3273の型番C3273-40のページです。
型番C3273-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C3273

Accuride スライドレール C3273

    Accuride スライドレール C3271

    Accuride スライドレール C3271

      スライドレール プッシュオープン機構付 4660

      スライドレール プッシュオープン機構付 4660

        ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

        ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

          小型スライドレール KC-361

          小型スライドレール KC-361

            スライドレール C305

            スライドレール C305

              スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

              スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

                スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

                  スライドレール 8400

                  スライドレール 8400

                    スライドレール 3532

                    スライドレール 3532

                      スライドレール C3275

                      スライドレール C3275

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,097円 1,987円 3,997円 7,997円 1,250円 6,375円 5,355円 4,697円 4,250円 5,950円 2,297円 7,415円 2,506円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム合金押出材 ステンレス(SUS304) アルミ合金
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 201~400 - ~200 ~200 - - - 401~600 - 201~400 - ~200
                            高さ(mm) 12.7 12.7 12.5 19.2 20 19.1 12.7 12.5 12.7 19.1 12.7 - 7.2

                            Accuride スライドレール C3273のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3273-25
                            C3273-30
                            C3273-35
                            C3273-45
                            C3273-50
                            C3273-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            2,097円

                            ( 2,307円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350255250255

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350305300245

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~350355350275

                            2,397円

                            ( 2,637円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550455450275

                            2,597円

                            ( 2,857円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550505500255

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750351~550555550235

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました