(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール C3271

Accuride スライドレール C3271

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,987円 1,612円
税込単価
2,186円 1,773円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレール。【特長】・長さバリエ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    351~550
  • レール長さ(範囲)(mm):
    351~550
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    37.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • ストローク(mm):
    475
  • レール長さ(mm):
    450
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    314

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

Accuride スライドレール C3271:関連画像

寸法図

Accuride スライドレール C3271:関連画像

構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理
(三価)
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(5) リテーナー ポリプロピレン(PP)
(6) スチールボール 鋼(SWCH)
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
C3271-20 200 211 143 158 145 160 265 27 0.28
C3271-25 250 273 193 208 195 210 0.35
C3271-30 300 314 150 243 258 245 260 284 29 0.42
C3271-35 350 373 190 293 308 295 310 314 32 0.49
C3271-40 400 425 265 343 358 260 345 360 0.56
C3271-45 450 475 225 300 393 408 395 410 0.63
C3271-50 500 525 337 443 458 310 445 460 284 29 0.70
C3271-55 550 575 493 508 360 495 510 265 27 0.77

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3271-45

10

1個

1,987円

1,612

( 1,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレール。
【特長】
・長さバリエーションが豊富。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C3271-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C3271の型番C3271-45のページです。
型番C3271-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C3271

Accuride スライドレール C3271

    スライドレール 3522G

    スライドレール 3522G

      Accuride スライドレール C601 重量用

      Accuride スライドレール C601 重量用

        スライドレール CBL-R53 重量用

        スライドレール CBL-R53 重量用

          Accuride スライドレール C3273

          Accuride スライドレール C3273

            ステンレス鋼製スライドレール 4658

            ステンレス鋼製スライドレール 4658

              スライドレール 重量用 5301

              スライドレール 重量用 5301

                Accuride スライドレール C2421

                Accuride スライドレール C2421

                  Accuride スライドレール C3301

                  Accuride スライドレール C3301

                    オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

                    オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

                      Accuride スライドレール C3617 重量用

                      Accuride スライドレール C3617 重量用

                        Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                        Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                          ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,987円 2,297円 6,301円 19,287円 2,097円 10,447円 7,395円 928円 4,997円 15,811円 40,359円 3,995円 5,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            ストローク(範囲)(mm) 351~550 - - - - - - - 351~550 - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 351~550 - - - - - - - 351~550 - - 151~350 -

                            Accuride スライドレール C3271のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました