(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2735-45
スライドレール C2735 スライドレール C2735

スライドレール C2735 C2735-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,897円
税込単価
4,287円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    27
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C2735-45 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール C2735の仕様

スライドレール C2735:関連画像

スライドレール C2735 イメージ

スライドレール C2735の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール C2735:関連画像

スライドレール C2735の寸法図1

スライドレール C2735:関連画像

スライドレール C2735の寸法図2

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間レール 光沢クロメート処理(三価)
(3) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C2735-30 300 327 70 120 - 260 245 260 284N/ペア 29kgf/ペア 0.86kg/ペア
C2735-35 350 376 70 150 295 310 295 310 294N/ペア 30kgf/ペア 1.01kg/ペア
C2735-40 400 426 100 190 345 360 345 360 314N/ペア 32kgf/ペア 1.16kg/ペア
C2735-45 450 475 100 190 395 410 395 410 294N/ペア 30kgf/ペア 1.31kg/ペア
C2735-50 500 524 100 225 445 460 445 460 265N/ペア 27kgf/ペア 1.47kg/ペア
C2735-55 550 574 100 265 495 510 495 510 225N/ペア 22.9kgf/ペア 1.63kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ スライドレールはインナーレール、アウターレールの組み合わせを変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、M3バインド、M3トラスねじのいずれかを使用

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2735-45

351~550
351~550
475
450
294
10

1個

3,897( 4,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レール全開時にその状態で固定します。
・レバー操作で解除します。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

C2735-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C2735の型番C2735-45のページです。
型番C2735-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C2735

スライドレール C2735

    LAMP スライドレール 3618 軽量用

    LAMP スライドレール 3618 軽量用

      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

        スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

        スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

          LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

          LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

            ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

            ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

              スライドレール ブレードスライド 3701

              スライドレール ブレードスライド 3701

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                  ステンレス鋼製スライドレール 4658

                  ステンレス鋼製スライドレール 4658

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

                      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,066円 998円 7,614円 3,066円 1,998円 7,997円 5,950円 6,301円 10,447円 3,297円 2,397円 7,415円 2,506円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 - - 201~400 ~200 ~200 201~400 801~1,000 - - 201~400 - ~200
                            高さ(mm) 19.1 12.7 19.1 19.1 8 19.2 8.3 16 12.7 9.6 12.7 - 7.2

                            スライドレール C2735のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2735-30
                            C2735-35
                            C2735-40
                            C2735-50
                            C2735-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            3,066円

                            ( 3,373円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350327300284

                            3,263円

                            ( 3,589円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~350376350314

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10351~550351~550426400314

                            3,612円

                            ( 3,973円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550524500265

                            3,809円

                            ( 4,190円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750351~550574550225

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました