(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2731-20
スライドレール C2731 スライドレール C2731

スライドレール C2731 C2731-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・全開時...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    27
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C2731-20 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール C2731の仕様

スライドレール C2731 イメージ

スライドレール C2731 イメージ

※注文数1で、レールが1本納品されます。(写真は2本)

スライドレール C2731の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール C2731の寸法図1

スライドレール C2731の寸法図1

スライドレール C2731の寸法図2

スライドレール C2731の寸法図2

型番部品名材料仕上
(1)アウターレール光沢クロメート処理(三価)
(2)インナーレール光沢クロメート処理(三価)
(3)中間レール光沢クロメート処理(三価)
(4)リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
(5)スチールボール-

 

(単位:mm)

 

品番レール長さ移動距離AB耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
C2731- 20200229145160373380.58kg/ペア
C2731- 25250278195210363370.74kg/ペア
C2731- 30300327245260353360.9kg/ペア
C2731- 35350376295310333341.06kg/ペア
C2731- 40400426345360314321.22kg/ペア
C2731- 45450475395410294301.38kg/ペア
C2731- 50500524445460275281.54kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、M3バインド、M3トラスねじのいずれかを使用

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2731-20

151~350
151~350
229
200
373
10

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

C2731-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C2731の型番C2731-20のページです。
型番C2731-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C2731

スライドレール C2731

    スライドレール C3300

    スライドレール C3300

      スライドレール C3303

      スライドレール C3303

        スライドレール C2735

        スライドレール C2735

          スライドレール 重量用 C3601

          スライドレール 重量用 C3601

            スライドレール 4608

            スライドレール 4608

              スライドレール C3307

              スライドレール C3307

                スライドレール C3832

                スライドレール C3832

                  スライドレール 3504

                  スライドレール 3504

                    スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601

                    スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601

                      スライドレール 3532

                      スライドレール 3532

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                          LAMP スライドレール 3618 軽量用

                          LAMP スライドレール 3618 軽量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,997円 4,286円 4,482円 3,066円 8,670円 2,550円 11,645円 4,547円 1,105円 8,670円 5,950円 13,526円 998円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 スチール ステンレス鋼(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 - - 201~400 - - - - 201~400 - - - -
                            高さ(mm) 19.1 12.7 12.7 19.1 19.1 12.7 12.7 45.7 9.5 19.1 19.1 19.2 12.7

                            スライドレール C2731のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            引き出しに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/19
                            少し重たいものを入れる棚に使用しました。問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア駆動の引き出しに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            飛び出る長さが確保できとてもいい。
                            動きもスムーズで使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2731
                            C2731-25
                            C2731-30
                            C2731-35
                            C2731-40
                            C2731-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            2,389円

                            ( 2,628円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350278250363

                            2,489円

                            ( 2,738円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350327300353

                            2,739円

                            ( 3,013円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550151~350376350333

                            3,179円

                            ( 3,497円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550426400314

                            2,889円

                            ( 3,178円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550475450294

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました