(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2721-45
Accuride スライドレール _C2721 スライドレール C2721

Accuride スライドレール _C2721 C2721-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円

引き出しやユニットの移動に最適。【特長】・3/4スライドの2段引スライドレール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    151~350
  • レール長さ(範囲)(mm):
    351~550
  • 高さ(mm):
    9.5
  • 幅(mm):
    27
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C2721-45 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Accuride スライドレール _C2721 外形図

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
2インナーメンバー
3リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
4スチールボール鋼(SWCH)-

規格表

Accuride スライドレール _C2721 規格表

注意・禁止事項

この製品は、インナーメンバーが脱着できない仕様です。このため取付穴???は、取り付ける筐体の構造、ねじを付ける順番により、使用できない場合があります。

型番リスト

型番
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2721-45

~200
333
450
196
10

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

引き出しやユニットの移動に最適。

【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです

カタログ

 

Loading...

C2721-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール _C2721の型番C2721-45のページです。
型番C2721-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール _C2721

Accuride スライドレール _C2721

    スライドレール C2731

    スライドレール C2731

      スライドレール 3506G

      スライドレール 3506G

        スライドレール 3504

        スライドレール 3504

          Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

          Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

            オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

            オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

              ホールド機構付スライドレール K-251-HDS

              ホールド機構付スライドレール K-251-HDS

                ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                ステンレス鋼製スライドレール ESR3

                  スライドレール 3509 重量用

                  スライドレール 3509 重量用

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR13

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                        小型スライドレール KC-283

                        小型スライドレール KC-283

                          スライドレール 3522G

                          スライドレール 3522G

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 1,497円 1,997円 848円 1,105円 3,995円 1,897円 1,415円 13,526円 19,890円 3,986円 4,131円 490円 2,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板
                            ストローク(範囲)(mm) 151~350 - - - - - - - - - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 351~550 - - - 151~350 - - - - 351~550 - - -

                            Accuride スライドレール _C2721のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2721-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            1,497円

                            ( 1,647円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10201~400296400206

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました