(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール _C2431

Accuride スライドレール _C2431

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,066円
税込単価
2,273円

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    351~550
  • レール長さ(範囲)(mm):
    351~550
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    20
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • ストローク(mm):
    526
  • レール長さ(mm):
    500
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    127

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Accuride スライドレール _C2431 外形図

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
2中間メンバー
3インナーメンバー
4リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
5スチールボール鋼(SWCH)-

規格表

Accuride スライドレール _C2431 規格表

性能・試験情報

耐荷重曲線

Accuride スライドレール _C2431 耐荷重曲線図

曲線a:標準品耐荷重

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2431-50

10

1個

2,066( 2,273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

カタログ

 

Loading...

C2431-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール _C2431の型番C2431-50のページです。
型番C2431-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール _C2431

Accuride スライドレール _C2431

    スライドレール C305

    スライドレール C305

      スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

      スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

        スライドレール 重量用 C501

        スライドレール 重量用 C501

          スライドレール 3532

          スライドレール 3532

            Accuride スライドレール _C2721

            Accuride スライドレール _C2721

              スライドレール 超重量用 C530

              スライドレール 超重量用 C530

                スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                  スライドレール 3509 重量用

                  スライドレール 3509 重量用

                    スライドレール C2735

                    スライドレール C2735

                      スライドレール C3307

                      スライドレール C3307

                        スライドレール ロック付 C203

                        スライドレール ロック付 C203

                          CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                          CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,066円 6,375円 5,064円 13,746円 5,950円 1,497円 18,773円 3,066円 19,890円 3,066円 11,645円 2,758円 92,650円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール
                            ストローク(範囲)(mm) 351~550 - - 551~750 - 151~350 - - - - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 351~550 - - 551~750 - 351~550 - - - - - - -

                            Accuride スライドレール _C2431のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました