(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール C2421

Accuride スライドレール C2421

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円

3/4スライドの2段引スライドレールです。 【特長】・長さバリエーションが豊富...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    8
  • 幅(mm):
    20
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール(C2421)重量用の特長

Accuride スライドレール C2421:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
(2) インナーメンバー
(3) リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(4) スチールボール 鋼(SWCH)
Accuride スライドレール C2421:関連画像

寸法図

  • aの取付穴は、インナーメンバーを後方に移動してアクセスホールKを使用。
  • bの取付穴は、インナーメンバーを後方に移動してアクセスホールJを使用。
  • cの取付穴は、450mm以上のスライドレールではインナーメンバーを後方に移動して、アクセスホールJを使用。
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
C2421-20 200 132 145 160 145 160 55 127 13 0.12
C2421-25 250 182 150 195 210 195 210 147 15 0.15
C2421-30 300 220 190 245 260 160 245 260 157 16 0.18
C2421-35 350 257 225 295 310 210 295 310 0.20
C2421-40 400 294 265 345 360 260 345 360 147 15 0.23
C2421-45 450 331 190 300 395 410 205 310 395 410 140 127 13 0.26
C2421-50 500 381 225 337 445 460 230 360 445 460 108 11 0.29
C2421-55 550 419 265 377 495 510 255 410 495 510 78 8 0.32

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2421-20

~150
151~350
132
200
127
10

1個

945( 1,040円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・長さバリエーションが豊富です。
・推奨ねじ:M3バインド、またはM3トラスねじです。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C2421-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2421の型番C2421-20のページです。
型番C2421-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C2421

Accuride スライドレール C2421

    Accuride スライドレール _C2431

    Accuride スライドレール _C2431

      スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

      スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

        スライドレール 4608

        スライドレール 4608

          スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

          スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

            スライドレール C3275

            スライドレール C3275

              小型スライドレール KC-361

              小型スライドレール KC-361

                LAMP スライドレール 3618 軽量用

                LAMP スライドレール 3618 軽量用

                  Accuride スライドレール C203

                  Accuride スライドレール C203

                    小型スライドレール KC-284

                    小型スライドレール KC-284

                      オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

                      オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

                        スライドレール FR7180

                        スライドレール FR7180

                          ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

                          ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 928円 2,066円 2,877円 2,550円 10,316円 2,297円 1,250円 998円 2,097円 715円 3,897円 61,013円 7,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 アルミニウム合金押出材 冷間圧延鋼板 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 ~200 - - - 201~400 ~200 - 201~400 - ~200 1,001~2,000 ~200
                            高さ(mm) 8 16 9.7 12.7 19.4 12.7 20 12.7 9.5 20 16 24 19.2

                            Accuride スライドレール C2421のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2421
                            C2421-25
                            C2421-30
                            C2421-35
                            C2421-40
                            C2421-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            928円

                            ( 1,021円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10151~350151~350182250147

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350220300157

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350257350157

                            1,197円

                            ( 1,317円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10151~350351~550294400147

                            1,387円

                            ( 1,526円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10151~350351~550331450127

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました