(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:989352
スライドレール 4608【2個入り】 スライドレール 4608

スライドレール 4608 989352

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円

【特長】・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レバ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    45.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

989352 の仕様・寸法情報

商品情報

引き出しやユニットの移動に最適なスライドレール

商品外観

商品外観

推奨ねじ

  • 板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)
  • 木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)

製品仕様

寸法、部品名

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上
アウターメンバー光沢クロメート処理 (三価)
中間メンバー
インナーメンバー
リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
スチールボール
品番レ-ル長さ移動距離ABCDEFGHI耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/ベア
4608-10250254192519530.73
4608-12300305242224510520.88
4608-14350356292480491.02
4608-16400406320342320461471.17
4608-18450457128392352441451.31
4608-20500508352442416412421.46
4608-22550559416492352448392401.61
4608-24600610542480372381.75
4608-26650660224544592544343351.9
4608-28700711642323332.06

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

989352

151~350
151~350
401~600
254
250
519
10

1パック

2個入り

2,550( 2,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・レール全閉時に、その状態を簡易的に保持します。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

989352で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 4608の型番989352のページです。
型番989352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 4608

スライドレール 4608

    スライドレール C2735

    スライドレール C2735

      スライドレール 3504

      スライドレール 3504

        スライドレール C3307

        スライドレール C3307

          スライドレール C3303

          スライドレール C3303

            スライドレール C305

            スライドレール C305

              LAMP スライドレール 3618 軽量用

              LAMP スライドレール 3618 軽量用

                スライドレール 3532

                スライドレール 3532

                  スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                  スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                    スライドレール C2731

                    スライドレール C2731

                      スライドレール C3300

                      スライドレール C3300

                        スライドレール 重量用 C3601

                        スライドレール 重量用 C3601

                          スライドレール CBL-RA41

                          スライドレール CBL-RA41

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,550円 3,066円 1,105円 11,645円 4,482円 6,375円 998円 5,950円 3,066円 1,997円 4,286円 8,670円 13,122円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質
                            高さ(mm) 12.7 19.1 9.5 12.7 12.7 19.1 12.7 19.1 19.1 19.1 12.7 19.1 17.5
                            幅(mm) 45.4 27 35.3 51.5 51.5 35.3 36.3 35.3 27 27 51.5 53.1 50

                            スライドレール 4608のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スライドレール
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            耐荷重も結構あっていいです
                            レールが取り外せるので取り付けもやりやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オリジナル製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            当社で製作しているオリジナル製品に使用しています。オリジナル製品の中で、デスク等の引き出し部のスライドレールとして使っています。このメーカーの商品は昔から使っており、他社商品と比べたことはないですが、特に問題や不具合等なく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4608-16
                            4608-20
                            4608-24
                            4608-28
                            989413
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            3,697円

                            ( 4,067円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~600406400461

                            3,997円

                            ( 4,397円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~600508500412

                            4,397円

                            ( 4,837円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750201~400610600372

                            4,597円

                            ( 5,057円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750201~400711700323

                            3,060円

                            ( 3,366円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350401~600305300510

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました