(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3522G-24
スライドレール 3522G スライドレール 3522G

スライドレール 3522G 3522G-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,499円
税込単価
3,849円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・長さバ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

3522G-24 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スライドレール 3522G:関連画像

寸法図

スライドレール 3522G:関連画像

構成図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 光沢クロメート処理
(2) インナーメンバー
(3) 中間メンバー
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(5) スチールボール -
品番 レール長さ 移動距離 A B C D 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/本
3522G-12 305 324.2 - 149.2 260.3 273 500 51 0.62
3522G-14 356 375.4 200 311.1 323.8 529 54 0.74
3522G-16 406 424.6 250.8 361.9 374.6 500 51 0.84
3522G-18 457 475.8 212.7 301.6 412.7 425.4 461 47 0.94
3522G-20 508 527 238.1 352.4 463.5 476.2 451 46 1.05
3522G-22 559 578.2 263.5 403.2 514.3 527 402 41 1.17
3522G-24 610 629.4 288.9 454 565.1 577.8 353 36 1.25
3522G-26 660 678.6 314.3 504.8 615.9 628.6 333 34 1.34
3522G-28 711 729.8 339.7 555.6 666.7 679.4 294 30 1.44

推奨ねじ
M4のバインド、トラス、なべねじのいずれかを使用。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3522G-24

551~750
551~750
201~400
629.4
610
353
10

1個

3,499( 3,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・長さバリエーションが豊富です。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

3522G-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 3522Gの型番3522G-24のページです。
型番3522G-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 3522G

スライドレール 3522G

    Accuride スライドレール C3271

    Accuride スライドレール C3271

      Accuride スライドレール C601 重量用

      Accuride スライドレール C601 重量用

        ステンレス鋼製スライドレール 4658

        ステンレス鋼製スライドレール 4658

          スライドレール CBL-R53 重量用

          スライドレール CBL-R53 重量用

            スライドレール 重量用 5301

            スライドレール 重量用 5301

              オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

              オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10

                Accuride スライドレール C3301

                Accuride スライドレール C3301

                  Accuride スライドレール C2421

                  Accuride スライドレール C2421

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                        Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                        Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                          Accuride スライドレール C3273

                          Accuride スライドレール C3273

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,297円 1,987円 6,301円 10,447円 19,287円 7,395円 15,811円 4,997円 928円 7,415円 7,614円 3,995円 2,097円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            高さ(mm) 19.1 12.7 12.7 12.7 16 19.1 23.2 12.7 8 - 19.1 19.1 12.7
                            幅(mm) 35.3 37.4 71.4 45 34 53 71.3 51.5 20 35.4 35.3 27.3 37.4

                            スライドレール 3522Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3522G-12
                            3522G-14
                            3522G-16
                            3522G-20
                            3522G-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350401~600324.2305500

                            2,397円

                            ( 2,637円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~600375.4356529

                            2,397円

                            ( 2,637円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~600424.6406500

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~600527508451

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750201~400678.6660333

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました