(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,697円 4,366円
税込単価
5,167円 4,803円

オールSUS製2段引スライドレールです。【特長】・3/4スライドの2段引スライ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

オールSUS製2段引スライドレール

スライドレール 外観

スライドレール 外観

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図1

寸法図

寸法図2

No.部品名材料仕上
アウターメンバーステンレス銅
(SUS304)
素地
インナーメンバー
取付ブラケット
リテーナー
ボール-
スベリ鋲プラスチック
品番レール長さ移動距離A耐荷重N/本耐荷重kgf/本質量/本
ESR2-12323.8215.9109.97880.4
ESR2-14374.6266.7160.7747.50.43
ESR2-16425.4304.8-6970.48
ESR2-18476.2317.5262.30.53
ESR2-20527368.3313.1646.50.57
ESR2-22577.8419.1363.95960.62
ESR2-24628.6444.5414.7545.50.66
ESR2-26679.4495.3465.54950.71

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESR2-26

1個

4,697円

4,366

( 4,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オールSUS製2段引スライドレールです。
【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです。
・引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
・レール全開時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。
・強く引くとインナーメンバーが取り外せます。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

ESR2-26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプの型番ESR2-26のページです。
型番ESR2-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

      ステンレス鋼製スライドレール ESR13

      ステンレス鋼製スライドレール ESR13

        Accuride スライドレール C203

        Accuride スライドレール C203

          オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

          オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

            アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

            アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

              オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

              オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

                Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

                Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

                  オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                  オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                    Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

                      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

                        スライドレール 3522G

                        スライドレール 3522G

                          LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                          LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,697円 6,799円 3,297円 2,097円 4,131円 2,506円 3,897円 2,088円 1,897円 3,995円 2,397円 2,297円 1,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            ストローク(範囲)(mm) 351~550 - - 351~550 - - - 151~350 - - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 551~750 - 351~550 551~750 - - - - - 151~350 - - -

                            LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました