(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARW2-16-70
LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16 スライドガイド ARW2-16

LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16 ARW2-16-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
838円
税込単価
922円

スムーズにスライドするアルミ合金製ミニスライドレールです。【特長】・3/4スラ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
    アルミ合金
  • レール長さ(範囲)(mm):
    ~150
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    6
  • 幅(mm):
    16
  • レール表面処理:
    シルバーアルマイト処理

ARW2-16-70 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16 外形図

寸法図

製品仕様

推奨ねじ
  • アウターメンバー用:M2.5低頭ねじ
  • インナーメンバー用:M2.5小ねじ
LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバーアルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2)インナーメンバー
(3)リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(4)スチールボール鋼(SWCH)

規格表

型番レール長さ移動距離ABCDE垂直取付水平取付質量g/本
前側後側耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア
ARW2-16-70703232467046293111.115.34
ARW2-16-10010040403876100387649520221.2
ARW2-16-15015079796312615063126697303.129.1

使用例

レール取付方向

LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16 使用例
LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16 使用例2

注意・禁止事項

注意
  • 耐荷重は、取り付け方(垂直・水平)により変わります。表をご覧下さい。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARW2-16-70

~150
64
70
29
10

1個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズにスライドするアルミ合金製ミニスライドレールです。
【特長】
・3/4スライド、2段引、両トラベルのスライドレールです。
・リテーナーによりボール同士の接触が無く、ガタつきが少なく、スムーズにスライドします。
・高さ寸法が16mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。
・アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

カタログ

 

Loading...

ARW2-16-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16の型番ARW2-16-70のページです。
型番ARW2-16-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16

    LAMP アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16

    LAMP アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16

      スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA41

        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

        アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

          スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

          スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

            ステンレス鋼製スライドレール TSS3

            ステンレス鋼製スライドレール TSS3

              アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

              アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

                スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ

                  スライドレール CBL-R20

                  スライドレール CBL-R20

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                        スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

                        スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

                          スライドレール CBL-R26

                          スライドレール CBL-R26

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 838円 1,197円 13,090円 2,506円 580円 19,834円 2,339円 390円 4,731円 40,529円 6,799円 2,877円 7,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引
                            レール材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - ステンレス(SUS304) アルミ合金 - ステンレス鋼(SUS304)
                            レール長さ(範囲)(mm) ~150 ~150 - - - - - - - - - - -
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 ~200 - ~200 ~200 - ~200 ~200 - - ~200 - -

                            LAMP アルミ合金製ミニスライドレール ARW2-16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARW2-16-100
                            ARW2-16-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            858円

                            ( 944円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~1508010049

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~35015815069

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました