(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AR2-K300
アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K スライドレール AR2-K

アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K AR2-K300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,262円
税込単価
3,588円

3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・レール全開時にその状態を簡...

詳細情報を確認する

AR2-K300 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ合金製スライドレール AR2-K 簡易保持タイプ 外形図

寸法図1

アルミ合金製スライドレール AR2-K 簡易保持タイプ 外形図

寸法図2

製品仕様

推奨ねじ
  • M3皿小ねじ
アルミ合金製スライドレール AR2-K 簡易保持タイプ 製品仕様

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)アウターレールアルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2)インナーレールアルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(3)スチールボール-
(4)ロックプレートステンレス鋼(SUS304)-

規格表

型番レール長さ移動距離ABCDEFGN1N2耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
AR2-K2002001102560160-150--23125N/ペア12.7kgf/ペア64g
AR2-K30030017045100230-130250-33110N/ペア11.2kgf/ペア97g
AR2-K400400230451502703301302803504495N/ペア9.7kgf/ペア130g
AR2-K500500290451903404301302804504485N/ペア8.7kgf/ペア162g

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR2-K300

151~350
151~350
170
300
162
10

1個

3,262( 3,588円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レール全開時にその状態を簡易的に保持します。
・アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

Loading...

AR2-K300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-Kの型番AR2-K300のページです。
型番AR2-K300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

    ステンレス鋼製スライドレール ESR1

    ステンレス鋼製スライドレール ESR1

      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

      ステンレス鋼製スライドレール 272SL

        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

        ステンレス鋼製スライドレール ESR7

          ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

          ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

            ステンレス鋼製スライドレール ESR13

            ステンレス鋼製スライドレール ESR13

              スライドレール プッシュオープン機構付 4660

              スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                  スライドレール 重量用 5301

                  スライドレール 重量用 5301

                    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                        ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                          ステンレス鋼製スライドレール 4658

                          ステンレス鋼製スライドレール 4658

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,506円 3,297円 6,799円 5,997円 10,888円 3,297円 3,997円 6,301円 7,395円 1,597円 4,131円 3,297円 10,447円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 401~600 ~200 - - - - 801~1,000 - ~200 401~600 - -
                            高さ(mm) 7.2 9.6 9.6 - 19 9.6 12.5 16 19.1 8 19.1 9.6 12.7

                            アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AR2-K200
                            AR2-K400
                            AR2-K500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            2,506円

                            ( 2,757円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10~150151~350110200176

                            4,081円

                            ( 4,489円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550230400147

                            4,558円

                            ( 5,014円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550290500127

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました