(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5302S-300
ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S スライドレール 5302S

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S 5302S-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
10,888円 9,072円
税込単価
11,977円 9,979円

引き出しを大きく引き出せる3段引き仕様で、引き出しの有効活用ができるスライドレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

5302S-300 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製スライドレール 重量用 5302Sの仕様

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S:関連画像

SUS製スライドレール 重量用 5302S イメージ

SUS製スライドレール 重量用 5302Sの寸法例

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S:関連画像

SUS製スライドレール 重量用 5302S 寸法図1

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S:関連画像

SUS製スライドレール 重量用 5302S 寸法図2

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S:関連画像

SUS製スライドレール 重量用 5302S 取付加工図

型番部品名材料仕上/色
(1)アウターレールステンレス鋼(SUS304)素地
(2)インナーレールステンレス鋼(SUS304)素地
(3)中間レールステンレス鋼(SUS304)素地
(4)リテーナーステンレス鋼(SUS304)素地
(5)ボールステンレス鋼(SUS304)-

 

(単位:mm)

 

品番レール長さ移動距離ABCDEFGH耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
5302S-300300334128256--112192--11371160.86kg/本
5302S-350350384160320--144240--10881111kg/本
5302S-400400433160256352-144224304-970991.14kg/本
5302S-450450482128288416-80272352-941961.28kg/本
5302S-500500532128288448-112272384-902921.43kg/本
5302S-550550580192320512-112288448-843861.57kg/本
5302S-600600630208336544-112336496-794811.71kg/本
5302S-650650677128288480608112272416544745761.85kg/本
5302S-700700728128336544672144304448592696712kg/本
5302S-750750777192370530722176336496648666682.14kg/本
5302S-800800826224388548772192384576688627642.28kg/本

注意・禁止事項

  • ※ 取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。取付加工図のように取付部を皿加工してください。

この商品の推奨ねじ

  • 呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5302S-300

151~350
151~350
1,001~2,000
334
300
1137

1個

10,888円

9,072

( 9,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

引き出しを大きく引き出せる3段引き仕様で、引き出しの有効活用ができるスライドレール。
【特長】
・ステンレス鋼製で、耐食性に優れる。(一部、樹脂部品を使用しています)
・レール全閉時にその状態を簡易的に保持する。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

5302S-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302Sの型番5302S-300のページです。
型番5302S-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

      アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

      アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

        Accuride スライドレール C3401 重量用

        Accuride スライドレール C3401 重量用

          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

            重量用スライドレール K-350

            重量用スライドレール K-350

              スライドレール 重量用 5301

              スライドレール 重量用 5301

                ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                  ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                  ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                      ステンレス鋼製スライドレール 4658

                        スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                        スライドレール プッシュオープン機構付 4660

                          スライドレール C305

                          スライドレール C305

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 10,888円 5,997円 2,506円 6,301円 3,297円 3,740円 7,395円 3,297円 6,799円 1,597円 10,447円 3,997円 6,375円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            高さ(mm) 19 - 7.2 16 9.6 63 19.1 9.6 9.6 8 12.7 12.5 19.1
                            幅(mm) 53 35.4 20 51.9 35.4 16 53 35.4 27 20 45 45.5 35.3

                            ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302Sのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            バスケットへのワーク出し入れに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/02
                            洗浄装置に使用するバスケットに重量物のワークを横からスライドさせて投入するためになります。移動距離が長く錆びない様にオールステンレス製という条件でたどり着きました。もうあと100mm程度長いとジャストでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライドテーブルに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/01
                            アルミフレームと組み合わせてスライドテーブルを作成した。
                            テーブルに重量があるものを載せているが問題なくスライドできている。

                            大変満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5302S-350
                            5302S-400
                            5302S-450
                            5302S-500
                            5302S-550
                            5302S-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            13,250円

                            ( 14,575円 )
                            1個 -

                            4日目

                            351~550151~3501,001~2,0003843501088

                            15,245円

                            ( 16,770円 )
                            1個 -

                            4日目

                            351~550351~550801~1,000433400970

                            16,944円

                            ( 18,638円 )
                            1個 -

                            4日目

                            351~550351~550801~1,000482450941

                            15,869円

                            ( 17,456円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            351~550351~550801~1,000532500902

                            20,769円

                            ( 22,846円 )
                            1個 -

                            4日目

                            551~750351~550801~1,000580550843

                            22,468円

                            ( 24,715円 )
                            1個 -

                            4日目

                            551~750551~750601~800630600794

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました