(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4658-14
ステンレス鋼製スライドレール 4658【2個入り】 スライドレール 4658

ステンレス鋼製スライドレール 4658 4658-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,447円
税込単価
11,492円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レバー...

詳細情報を確認する

4658-14 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ステンレス鋼製スライドレール 4658:関連画像

寸法図

ステンレス鋼製スライドレール 4658:関連画像

構成図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターメンバー ステンレス鋼(SUS304) 素地
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー
(5) ボール
(6) 擦れ防止バンパー ポリプロピレン(PP) ナチュラル
(7) リテーナー ポリエチレン(PE) グレー
(8) ガイドブロック ポリアミド(PA) ブラック
(9) 脱着レバー 1 ポリアセタール(POM)
(10) 脱着レバー 2 ポリエチレン(PE)
(11) リベット ステンレス鋼(SUS302)
品番 旧品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
ESR4658-14 4658-14 350 356 292 224 490 50 0.99
ESR4658-16 4658-16 400 406 320 342 320 470 48 1.13
ESR4658-18 4658-18 450 457 128 392 352 441 45 1.28
ESR4658-20 4658-20 500 508 352 442 416 421 43 1.42
ESR4658-22 4658-22 550 559 416 492 352 448 402 41 1.57
ESR4658-24 4658-24 600 610 542 480 382 39 1.71
ESR4658-26 4658-26 650 660 224 544 592 544 353 36 1.86
ESR4658-28 4658-28 700 711 448 642 314 32 2
ステンレス鋼製スライドレール 4658:関連画像

レールの外し方
矢印の方向にレバーを引くとインナーメンバーが外れる。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4658-14

351~550
151~350
401~600
356
350
490
10

1パック

2個入り

10,447( 11,492円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

4658-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール 4658の型番4658-14のページです。
型番4658-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール 4658

ステンレス鋼製スライドレール 4658

    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

    LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

        ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

        ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

          ステンレス鋼製スライドレール ESR8

            アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

            アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

              ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

              ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                Accuride スライドレール C3401 重量用

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR1

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      スライドレール C2735

                      スライドレール C2735

                        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                          LAMP スライドレール 3618 軽量用

                          LAMP スライドレール 3618 軽量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 10,447円 1,998円 2,397円 7,614円 3,402円 2,506円 10,888円 6,301円 3,791円 7,415円 3,066円 6,799円 998円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            高さ(mm) 12.7 8 12.7 19.1 9.6 7.2 19 16 9.6 - 19.1 9.6 12.7
                            幅(mm) 45 20 37.4 35.3 35.4 20 53 51.9 35.4 35.4 27 27 36.3

                            ステンレス鋼製スライドレール 4658のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スライドレールとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/20
                            複数メーカーの商品を横断して検索できるので便利です。メーカー品なので商品品質は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4658
                            4658-16
                            4658-18
                            4658-20
                            4658-22
                            4658-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            11,958円

                            ( 13,154円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600406400470

                            12,813円

                            ( 14,094円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600457450441

                            15,588円

                            ( 17,147円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600508500421

                            15,628円

                            ( 17,191円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750351~550401~600559550402

                            16,852円

                            ( 18,537円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750201~400610600382

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました