(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製スライドレール(273SL)【2個入り】

ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,997円
税込単価
8,797円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・オール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • ストローク(範囲)(mm):
    151~350
  • レール長さ(範囲)(mm):
    151~350
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    19.2
  • 幅(mm):
    27
  • レール表面処理:
    素地
  • ストローク(mm):
    280
  • レール長さ(mm):
    250
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    167

(i)ご注意

  • レール内部にポリアミドを使用しています。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製スライドレール(273SL)の特長

ステンレス鋼製スライドレール(273SL):関連画像

部品図

No. 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー ステンレス鋼(SUS304) 素地
(2) インナーメンバー
(3) リテーナー
(4) 中間メンバー
(5) ボール
ステンレス鋼製スライドレール(273SL):関連画像

寸法図

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア
273SL-200 200 221 135 145 160 177 18
273SL-250 250 280 143.5 195 210 195 210 167 17
273SL-300 300 327 100 188 245 260 245 260 157 16
273SL-350 350 376 211.5 295 310 295 310 147 15
273SL-400 400 426 236 345 360 345 360 137 14
273SL-450 450 478 261.5 395 410 395 410 128 13
273SL-500 500 524 282 445 460 445 460 118 12

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

273SL-250

1パック

2個入り

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・オールステンレス製で耐食性に優れています。
・ディスコネクトレバーの操作で、インナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器に適用。
・コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

(i)ご注意

  • レール内部にポリアミドを使用しています。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

273SL-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドレール(273SL)の型番273SL-250のページです。
型番273SL-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

      ステンレス鋼製スライドレール ESR8

      ステンレス鋼製スライドレール ESR8

        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

          Accuride スライドレール C3273

          Accuride スライドレール C3273

            スライドレール C305

            スライドレール C305

              ステンレス鋼製スライドレール ESR7

              ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                スライドレール C2735

                スライドレール C2735

                  ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                  ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    Accuride スライドレール C3401 重量用

                    Accuride スライドレール C3401 重量用

                      アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                      アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                        LAMP スライドレール 3618 軽量用

                        LAMP スライドレール 3618 軽量用

                          重量用スライドレール K-350

                          重量用スライドレール K-350

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 7,997円 3,997円 3,297円 1,998円 2,097円 6,375円 7,415円 3,066円 6,799円 6,301円 2,506円 998円 3,982円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 冷間圧延鋼板
                            ストローク(範囲)(mm) 151~350 - - - - - - - - - - - -
                            レール長さ(範囲)(mm) 151~350 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製スライドレール(273SL)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置外装部をスライドできるようにするため
                            評価 4.0満足度:4.02017/12/01
                            分割できるので、装置本体と遮光カバーを別途組み立てておき、最後に合体させました。そのときに斜めに入ってしまうことがありますので注意が必要です。
                            斜めに入ったときに無理がかかってしまった影響か、顧客先設置後に内部のベアリングホルダー?黒いプラスチック部が折れてしまいました。そのままでも実用上は問題ないのですが、新品に交換予定です。

                            動作はスムーズで問題は無いです。
                            ディスコネクトレバー操作で取り外せるのですが、固いので力が要ります。一度このぐらいの力が要る、と分かってしまえば大したことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。
                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            このスライドレールは構造上、ディスコネクトレバーがアウターメンバー上の板ばねなどの上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承願います。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました