(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
847円
税込単価
932円

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

HDS用AS対応ブラケット AS-HDSの仕様

重量用HDS型AS対応ブラケット_AS-HDS:関連画像

AS-HDSの外観

重量用HDS型AS対応ブラケット_AS-HDS:関連画像

AS-HDSの取付例

重量用HDS型AS対応ブラケット_AS-HDS:関連画像

AS-HDSの寸法図(単位:mm)

仕様

  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:光沢バレル研磨
  • 質量:198g

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-HDS

10

1個

847( 932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
【特長】
・扉をゆっくりおろせます。
【用途】
・安全対策に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

AS-HDSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDSの型番AS-HDSのページです。
型番AS-HDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

      ステンレスセフティロックステー B-1474

      ステンレスセフティロックステー B-1474

        ステンレスフリーストップステー B-1571

        ステンレスフリーストップステー B-1571

          ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

          ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

            ラプコンドアダンパー LDD-V型

            ラプコンドアダンパー LDD-V型

              LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

              LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                  ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                  ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                      ステンレスステー B-1475

                      ステンレスステー B-1475

                        二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                        二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                          ステンレスワイヤーステー B-1212

                          ステンレスワイヤーステー B-1212

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 847円 938円 4,104円 7,203円 5,212円 4,620円 4,297円 1,206円 4,920円 4,620円 4,329円 1,867円 298円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 重荷重用ステー / 関連部品 真ん中折りステー 伸縮ステー ストップステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 関連部品 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー - 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / フットステー ワイヤーステー
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS316) ステンレス鋼板(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 - ステンレス
                            本体仕上 バレル研磨 クロームめっき - - ニッケルめっき 光沢クロメート ヘアーライン バレル研磨 - - - - -

                            重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました