(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-6L
天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16 ステー S-6

天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16 S-6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・安全対策に最適な天蓋用ステーになります。【本体材質】鋼

詳細情報を確認する

S-6L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

天蓋用ステー(左右あり)_S-6/S-16 外形図

図は左用です。

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1ベース鋼(SPCC)クロムめっき
2座金
3L金具
4中心鋲黄銅すず・コバルト合金めっき
5
6座金Aポリアミド(PA)ナチュラル
7座金B

規格表

天蓋用ステー(左右あり)_S-6/S-16 規格表

使用例

取付例(右用)

天蓋用ステー(左右あり)_S-6/S-16 取付例(右用)

開き方

天蓋用ステー(左右あり)_S-6/S-16 開き方図

上蓋

注意・禁止事項

●扉を閉める際は、軸(左図※印部)を手前に引きながら作動させてください。
●本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
引張荷重/ステー反力(伸張時)(N)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-6L

106
318
左用
10

1個

491( 540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適な天蓋用ステーになります。【本体材質】鋼

カタログ

 

S-6Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16の型番S-6Lのページです。
型番S-6Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

      天蓋用ステー(左右あり)_S-19

      天蓋用ステー(左右あり)_S-19

        ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

        ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

          前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

          前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

            ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

            ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

              前蓋用ステー_S-34

              前蓋用ステー_S-34

                ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                  SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                  SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                    前蓋用ステー S-35 下開き

                    前蓋用ステー S-35 下開き

                      ステンレスステー B-1475

                      ステンレスステー B-1475

                        ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                        ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                          重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                          重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 425円 727円 795円 1,227円 513円 1,697円 527円 539円 333円 591円 4,329円 3,497円 847円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 下開き 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 下開き 上開き 扉用(横開き) -
                            種類 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 棒状ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 棒状ステー 伸縮ステー - 重荷重用ステー / 関連部品
                            ストッパー なし 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ - -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304)
                            本体仕上 クロームめっき クロームめっき クロームめっき クロームめっき クロームめっき 電解研磨 クロームめっき クロームめっき ヘアーライン クロームめっき - - バレル研磨

                            天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-16L
                            S-16R
                            S-6R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸長時長さ
                            (mm)
                            引張荷重/ステー反力(伸張時)
                            (N)
                            仕様

                            517円

                            ( 569円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10134336左用

                            478円

                            ( 526円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10134336右用

                            425円

                            ( 468円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10106318右用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました