(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-19R
天蓋用ステー(左右あり)_S-19 ステー S-19

天蓋用ステー(左右あり)_S-19 S-19R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
603円
税込単価
663円

【特長】・安全対策に最適な天蓋用ステーになります。【本体材質】・鋼。

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    上蓋
  • 種類:
    真ん中折りステー
  • ストッパー:
    なし
  • 材質:
  • 伸長時長さ(mm):
    200
  • 引張荷重/ステー反力(伸張時)(N):
    425
  • 本体仕上:
    クロームめっき

S-19R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

天蓋用ステー(左右あり)_S-19 外形図

図は左用です。

製品仕様

型番仕様引張荷重N/1本引張荷重kgf/1本質量g
A-19R右用42543.466
A-19L左用

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)べース鋼(SPCC)クロムめっき
(2)丸座金
(3)L金具(大)
(4)中心鋲黄銅すず・コバルト合金めっき
(5)
(6)座金Aボりアミド(PA)ナチュラル
(7)座金B

使用例

取付例-左用

天蓋用ステー(左右あり)_S-19 取付例-左用図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 扉を閉める際は、軸を手前に引きながら作動させてください。
  • 本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-19R

右用
10

1個

603( 663円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適な天蓋用ステーになります。【本体材質】・鋼。

カタログ

 

S-19Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天蓋用ステー(左右あり)_S-19の型番S-19Rのページです。
型番S-19Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天蓋用ステー(左右あり)_S-19

天蓋用ステー(左右あり)_S-19

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

      前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

      前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

        SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

        SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

          天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

          天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

            前蓋用ステー_S-34

            前蓋用ステー_S-34

              スチール製前蓋丸棒スライドステー

              スチール製前蓋丸棒スライドステー

                ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                  ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                  ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                    ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B

                    ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B

                      前蓋用ステー S-35 下開き

                      前蓋用ステー S-35 下開き

                        ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

                        ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

                          ステンレスフリーストップステー B-1571

                          ステンレスフリーストップステー B-1571

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 603円 938円 428円 333円 328円 393円 456円 935円 420円 1,871円 440円 538円 7,203円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 下開き 下開き / 上開き / 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 下開き 上蓋 上蓋
                            種類 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 棒状ステー 棒状ステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 棒状ステー 真ん中折りステー ストップステー
                            ストッパー なし 全開時ストップ 全開時ストップ なし なし 全開時ストップ なし なし 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ フリーストップ
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼板(SUS304)
                            伸長時長さ(mm) 200 217 - - - 202 - - 104 - 230 122 -

                            天蓋用ステー(左右あり)_S-19のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-19L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            603円

                            ( 663円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました