(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前蓋用ステー_S-34

前蓋用ステー_S-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
393円
税込単価
432円

【特長】・安全対策に最適な天蓋用ステーになります。【本体材質】・鋼。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

前蓋用ステー_S-34 外形図

製品仕様

型番質量g
S-3452

左右兼用

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1アーム鋼(SWRM)クロムめっき
2アーム・ガイドポリアミド(PA)ナチュラル
3丸座金鋼(SPCC)クロムめっき
4L金具
5鋲A鋼(SWCH)有色クロメート
処理(三価)
6鋲B黄銅すず・コバルト
合金めっき
7座金ポリアミド(PA)ナチュラル
8フランジ付
六角ナット
鋼(SWCH)ニッケルめっき

使用例

取付例

前蓋用ステー_S-34 取付例

開き方

前蓋用ステー_S-34 開き方図

下開き

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-34

10

1個

393( 432円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適な天蓋用ステーになります。【本体材質】・鋼。

カタログ

 

S-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前蓋用ステー_S-34の型番S-34のページです。
型番S-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

前蓋用ステー_S-34

前蓋用ステー_S-34

    ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

    ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

      前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

      前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

        天蓋用ステー(左右あり)_S-19

        天蓋用ステー(左右あり)_S-19

          天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

          天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

            ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

            ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

              前蓋用ステー S-35 下開き

              前蓋用ステー S-35 下開き

                SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

                  ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                  ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                      ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                      ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                        重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                        重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                          天蓋用ステー

                          天蓋用ステー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 393円 1,697円 428円 603円 328円 538円 440円 333円 420円 938円 935円 847円 867円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 下開き 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 上蓋 下開き 上蓋 上蓋 上蓋 下開き - 上蓋
                            種類 棒状ステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 棒状ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 重荷重用ステー / 関連部品 真ん中折りステー
                            ストッパー 全開時ストップ - 全開時ストップ なし なし 全開時ストップ 全開時ストップ なし 全開時ストップ 全開時ストップ なし - なし
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304
                            伸長時長さ(mm) 202 - - 200 - 122 230 - 104 217 - - 200

                            前蓋用ステー_S-34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました