(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-23L
ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり) ステー S-23

ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり) S-23L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・スチール製です。

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    上蓋
  • 種類:
    真ん中折りステー
  • ストッパー:
    全開時ストップ
  • ストッパー解除方法:
    なし
  • 材質:
  • 伸長時長さ(mm):
    104
  • 引張荷重/ステー反力(伸張時)(N):
    298
  • 本体仕上:
    クロームめっき

S-23L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり) 外形図

図は左用です。

製品仕様

型番仕様引張荷重N/1本引張荷重kgf/1本質量g
S-23R右用29830.433
S-23L左用

キャッチ機構付

部品材料表

No.部品名材料仕上
1ベースA鋼(SPCC)クロムめっき
2ベースB
3ばねAステンレス鋼
(SUS301)
-
4ばねB
5スチールボール鋼(SWRCH)
6座金鋼(SPCC)クロムめっき
7L金具
8座金有色クロメート処理(三価)
9座金ポリアミド(PA)ナチュラル
10中心鋲黄銅すず・コバルト合金めっき
11

使用例

取付例(右用)

ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり) 取付例(右用)

開き方

ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり) 開き方図

上蓋

注意・禁止事項

●扉質量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。
●本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-23L

左用
10

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・スチール製です。

カタログ

 

S-23Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)の型番S-23Lのページです。
型番S-23Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

    ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり) S-21型

      天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

      天蓋用ステー(左右あり) S-6/S-16

        SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

        SUS製ステー(左右あり)_F-150/F-200/F-250

          前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

          前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25

            ステンレス前蓋用ステー B-1458

            ステンレス前蓋用ステー B-1458

              ステンレスロックオープナーステー B-1469

              ステンレスロックオープナーステー B-1469

                天蓋用ステー(左右あり)_S-19

                天蓋用ステー(左右あり)_S-19

                  ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                  ワンタッチステーキャッチ機構付(左右あり)_S-20

                    コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ

                    コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ

                      ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                      ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

                        ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                        ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                          ワンウェイトルクステー B-492

                          ワンウェイトルクステー B-492

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 420円 538円 328円 333円 428円 948円 4,620円 603円 938円 2,395円 935円 4,920円 2,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 下開き 前開き 前開き 上蓋 上蓋 下開き 下開き 上開き 上蓋
                            種類 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー ストップステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー - 伸縮ステー - 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ なし なし 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ なし 全開時ストップ - なし - フリーストップ
                            ストッパー解除方法 なし 解除ストローク - - なし つまみ・ねじ つまみ・ねじ - なし - - - つまみ・ねじ
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス 冷間圧延ステンレス鋼板 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス 亜鉛合金(ZDC)

                            ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備品蓋部分の開時固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            操作用PCを収納した配電盤の操作BOX蓋部に対し、作業時の開時固定するための商品を探していました。サイズ感がちょうど良く(取り付けネジピッチが既存のピッチと同一で追加工の必要が無かった)ほしかった性能(キャッチ機構)を持ち合わせたこの商品に決めました。想定通りの使い勝手に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-23R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            429円

                            ( 472円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました