(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-195B
フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 ロック カギ L

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 L-195B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落ち着いた質感は、キャビネット...

詳細情報を確認する

L-195B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 外形図

寸法図

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 外形図2

Aタイプ上ブラケット

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 外形図3

Aタイプ下ブラケット

※ L-195A、L-270Aは上図の取付穴形状になります。

製品仕様

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 製品仕様

イメージ

規格表

型番主材料仕上L1L2L3ABC適応扉高さ(参考概寸)圧縮荷重
L-195Aステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上14812112913362195250~350147N/1本(15kgf/1本)
L-195Bステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上14812112913362195250~350
L-195A-TI純チタン2種サテン仕上14812112913362195250~350
L-270Aステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上185158166170100270320~500
L-270Bステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上185158166170100270320~500
L-270A-TI純チタン2種サテン仕上185158166170100270320~500

使用例

保持解除方法

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 使用例

使用方法

【取付例】右付の例

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 【取付例】右付の例

特長

開き方仕様左右兼用使用本数圧縮荷重
フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型 開き方
上開き※
開時保持1本使い147N/1本
(15kgf/1本)

※取付条件によっては上蓋にも使用できます。詳しくはNo.390-2 デジタルカタログP.493をご覧ください。

  • 扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。

注意・禁止事項

注意

  • 扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL1/2寸法は外形図のL2寸法より大さくしてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
  • 扉1枚に対して1本使いでご使用ください。2本使いで使用ずると、左右の作動が同調しない場合があります。
  • 本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
  • 取付場所や用途によつてストロークに余裕をもたせてください。

型番リスト

型番
材質
伸長時長さ(mm)
ストローク(mm)
上ブラケット穴形状
本体仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-195B

[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
195
62
丸穴
ヘアーライン
10

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落ち着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。
【特長】
・閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まります。
・キャビネット内部が有効に使用可能です。
・本体およびブラケットは左右兼用で、取付上、管理上、大変扱いやすいです。
・扉を全開状態で保持するステーです。
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
【用途】
・安全対策に最適。
・主要部材はチタン合金製、またはステンレス鋼製なので錆に強く、火気を扱う場所でも安心して使用可能。

カタログ

 

L-195Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型の型番L-195Bのページです。
型番L-195Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

    ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

    ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

      ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

      ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

        ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

        ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

          LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

          LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

            LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

            LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

              ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

              ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

                ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

                ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

                  二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                  二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                    90°ストッパー B-893

                    90°ストッパー B-893

                      ストッパー付ステー B-430

                      ストッパー付ステー B-430

                        ワンウェイトルクステー B-490

                        ワンウェイトルクステー B-490

                          ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                          ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,297円 3,597円 9,350円 10,053円 3,297円 4,297円 3,297円 1,697円 1,867円 3,290円 1,260円 2,533円 4,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上開き 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上開き / 上蓋 上蓋 扉用(横開き) 扉用(横開き) 上開き 上蓋 上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / フットステー ストップステー 伸縮ステー 伸縮ステー -
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ なし - 2段階ロック 2段階ロック 全開時ストップ フリーストップ -
                            ストッパー解除方法 全開時解除 全開時解除 全開時解除 全開時解除 つまみ・ねじ 全開時解除 - - 足で持ち上げる ワイヤー・ベルト 解除ストローク つまみ・ねじ -
                            圧縮荷重/ステー反力(圧縮時)(N) 147 147 - 686 294 - - - - - - - -

                            フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-195A
                            L-195A-TI
                            L-270A
                            L-270A-TI
                            L-270B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 伸長時長さ
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            上ブラケット穴形状 本体仕上

                            3,422円

                            ( 3,764円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)19562長穴ヘアーライン

                            15,309円

                            ( 16,840円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[チタン] 純チタン2種19562-サテン仕上げ

                            3,844円

                            ( 4,228円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)270100長穴ヘアーライン

                            17,010円

                            ( 18,711円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[チタン] 純チタン2種270170-サテン仕上げ

                            3,844円

                            ( 4,228円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)270100丸穴ヘアーライン

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました