(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDSN-30HL
ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30 ステー HDSN-30

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30 HDSN-30HL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,367円
税込単価
4,804円

ラプコン機構を搭載した上開き扉用の重量扉用ソフトダウンステーです。【特長】・全...

詳細情報を確認する

HDSN-30HL の仕様・寸法情報

商品情報

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30の仕様

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30:関連画像

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30 イメージ

ステーの選定

  • 扉のトルクに応じて4機種の中から選べる
軸トルク 機種
扉開き角度90゜ 扉開き角度80゜
13.7~17.5 N・m 13.7~19.5 N・m K
17.6~21.5 N・m 19.6~24.4 N・m M
21.6~25.4 N・m 24.5~29.3 N・m H
25.5~29.4 N・m 29.4~34.3 N・m S

 

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30の寸法例

  • 幅45mm以上のアルミ枠扉または木製ムク扉、扉開き角度90°仕様

 

(単位:mm)

 

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30:関連画像

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30 取付例
※ 吊元丁番は別売りです。

品番 仕様 主材料 仕上/色 機種 トルク(2本使い)
扉開き角度90 扉開き角度80°
HDSN-30KL 左用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー K 13.7~17.5N・m
(140~179kgf・cm)
13.7~19.5N・m
(140~199kgf・cm)
HDSN-30KR 右用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー K
HDSN-30ML 左用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー M 17.6~21.5N・m
(180~219kgf・cm)
19.6~24.4N・m
(200~249kgf・cm)
HDSN-30MR 右用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー M
HDSN-30HL 左用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー H 21.6~25.4N・m
(220~259kgf・cm)
24.5~29.3N・m
(250~299kgf・cm)
HDSN-30HR 右用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー H
HDSN-30SL 左用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー S 25.5~29.4N・m
(260~300kgf・cm)
29.4~34.3N・m
(300~350kgf・cm)
HDSN-30SR 右用 ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ライトグレー S
 

型番リスト

型番
扉モーメント/軸トルク(N・m)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDSN-30HL

11.8
左用
10

1個

4,367( 4,804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラプコン機構を搭載した上開き扉用の重量扉用ソフトダウンステーです。
【特長】
・全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。
・棚板を設けるスペースが確保できます。
・ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。
・最大モーメントは従来品のHDSの29.4N・mに対し、HDSNは34.3N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。
【用途】
・キッチンおよびオフィス用家具などに最適。

カタログ

 

HDSN-30HLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30の型番HDSN-30HLのページです。
型番HDSN-30HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

    スイングリフトアップ SLUN-N型

    スイングリフトアップ SLUN-N型

      LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

      LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

        LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

        LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

          LAMP スイングリフトダウン SLD型

          LAMP スイングリフトダウン SLD型

            LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

            LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

              LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

              LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

                LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型

                LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型

                  ステンレスデッドロックステー B-1467

                  ステンレスデッドロックステー B-1467

                    ステンレス90°ストッパー B-1893

                    ステンレス90°ストッパー B-1893

                      ステンレス扉用大型ステー B-1025

                      ステンレス扉用大型ステー B-1025

                        LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

                        LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

                          ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                          ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 4,367円 17,141円 45,569円 1,972円 17,310円 6,931円 3,687円 2,432円 3,212円 6,067円 2,153円 81円 3,497円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 垂直上開き 水平折戸 - 上開き / 垂直上開き 上開き 下開き 上開き / 上蓋 / 横開き 前開き 扉用(横開き) 扉用(横開き) - 扉用(横開き)
                            種類 ダンパーステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー - ダンパーステー 真ん中折りステー ダンパーステー 真ん中折りステー 伸縮ステー ストップステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー - -
                            ストッパー 全開閉時ストップ 全開時ストップ フリーストップ - 全開時ストップ フリーストップ 全閉時ストップ フリーストップ 全開時ストップ 2段階ロック 全開時ストップ - -
                            ストッパー解除方法 なし なし なし - なし なし なし なし 解除ストローク ワイヤー・ベルト なし - -
                            ダンパー方向 閉じ方向 - 両方向 - 閉じ方向 - 開く方向 両方向 - - - - -

                            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDSN-30
                            HDSN-30HR
                            HDSN-30KL
                            HDSN-30KR
                            HDSN-30ML
                            HDSN-30MR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?扉モーメント/軸トルク
                            (N・m)
                            仕様

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            4,367円

                            ( 4,804円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1011.8右用

                            4,367円

                            ( 4,804円 )
                            1個 -

                            4日目

                            107.8左用

                            4,367円

                            ( 4,804円 )
                            1個 -

                            4日目

                            107.8右用

                            4,367円

                            ( 4,804円 )
                            1個 -

                            4日目

                            109.8左用

                            4,367円

                            ( 4,804円 )
                            1個 -

                            4日目

                            109.8右用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました