(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDS-C301N G
LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 ステー SDS-C301N

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 SDS-C301N G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,634円
税込単価
2,897円

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なステーです。【特長】・ラプコン機構を搭載し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SDS-C301N G の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 製品仕様

ソフトダウンステーの外観

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 製品仕様2

・1本使いの場合
扉モーメント=3.92~6.86N・m(40~70kgf・cm)
・2本使いの場合は上記モーメントと2倍まで対応。
扉の最大モーメント=扉質量(kg)×9.80665×回転中心から重心位置までの距離(m)

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 製品仕様3

ホワイト

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 製品仕様4

グレー

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 製品仕様5

ブラック

かぶせ吊元丁番ABC
全かぶせ一軸丁番(平丁番)100135
全かぶせスライドヒンジ 360-26-19T108143-S
インセット一軸丁番(平丁番)97※2132※2

S寸法は扉吊元のかぶせ量。
吊元丁番の種類により取付方法が異なる。取付方法(A、B、C)の基準は一軸丁番(平丁番)の場合はヒンジセンター、スライド丁番の場合は扉端面。

  • ※ ^1印寸法の基準は扉の裏面
型番主材料仕上/色トルク質量
SDS-C301NWABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ホワイト3.92~6.86N・m(40~70kgf・cm)165g
SDS-C301NGABS樹脂/鋼ニッケルめっき/グレー165g
SDS-C301NBLABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ブラック165g

使用例

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型 使用例

取付例(上開き90°右付の例。左付は対称取付となる。)

  • ※ 扉の閉じ方向にソフトダウン。本図は一番丁番(平丁番)、もしくはスライド丁番使用時の取付例。

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS-C301N G

G(グレー)
10

1個

2,634( 2,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせて安全対策に最適なステーです。
【特長】
・ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。
・左右兼用で、取り付けが簡単です。
・扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
・吊元丁番は平丁番、またはスライド丁番230-26/19Tをご使用ください。(木扉・板金扉の場合)
【用途】
・上開き扉用のソフトダウンステーに適用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SDS-C301N Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型の型番SDS-C301N Gのページです。
型番SDS-C301N Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

    ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

    ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

      LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

      LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 2本使い用

        LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

        LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

          ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

          ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

            LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

            LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

                LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型

                LAMP ソフトダウンステー SDS-200型・SDS-201型・SDS-210型

                  ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                  ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                    ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                    ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

                      ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                      ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                        LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

                        LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

                          ステンレスフット式ストップステー B-1482

                          ステンレスフット式ストップステー B-1482

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 2,634円 3,388円 4,997円 2,483円 3,597円 5,355円 3,374円 2,490円 8,500円 3,497円 1,467円 3,687円 2,384円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上開き 上開き 上開き 上開き - 上蓋 上蓋 上開き / 上蓋 / 横開き 扉用(横開き) 上開き / 上蓋 下開き 扉用(横開き)
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー - ダンパーステー 重荷重用ステー - 伸縮ステー ダンパーステー ストップステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開閉時ストップ 全開閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - - 全開時ストップ - 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし なし なし 全開時解除 全開時解除 スライドレバー - なし スライドレバー - プッシュボタン なし 足で持ち上げる
                            ダンパー方向 閉じ方向 閉じ方向 閉じ方向 - - - - 閉じ方向 - - - 開く方向 -

                            LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDS-C301N BL
                            SDS-C301N W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            2,709円

                            ( 2,980円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10BL(ブラック)

                            2,634円

                            ( 2,897円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10W(ホワイト)

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました