(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトダウンステー SDS-400-W

ソフトダウンステー SDS-400-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,715円
税込単価
2,987円

扉や蓋をゆっくりと開閉させるラプコン機構を搭載した下蓋用のソフトダウンステーで...

詳細情報を確認する

型番

SDS-400-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ソフトダウンステー SDS-400-Wの仕様

ソフトダウンステー SDS-400-W:関連画像

ソフトダウンステー SDS-400-W イメージ

ソフトダウンステー SDS-400-W:関連画像

ソフトダウンステー SDS-400-W ホワイト イメージ

ソフトダウンステー SDS-400-W:関連画像

ソフトダウンステー SDS-400-W マウンティングプレート SDS-B イメージ

蓋の最大モーメント

  • 1本使いの場合:蓋の最大モーメント=3.43~4.9N・m
  • 2本使いの場合:上記モーメントの2倍まで対応
  • 蓋の最大モーメント(N・m)=蓋質量(kg)×9.80665×回転軸中心から重心位置までの距離(m)

ソフトダウンステー SDS-400-Wの取付例

 

(単位:mm)

 

ソフトダウンステー SDS-400-W:関連画像

ソフトダウンステー SDS-400-W 取付図

  • 下蓋70°右付の例。
  • 左付は左右対象。
  • 扉の開き方向にソフトダウン。本図は一軸蝶番(平蝶番)取付例。
ソフトダウンステー SDS-400-W:関連画像

ソフトダウンステー SDS-400-W マウンティングプレートの取付方向

  • 右付けの場合はDS側のRの→矢印を垂直方向真上に向け取り付け
  • 左付けの場合はDS側のLの→矢印を垂直方向真上に向け取り付け

ソフトダウンステー SDS-400-Wの寸法例

 

(単位:mm)

 

ソフトダウンステー SDS-400-W:関連画像

ソフトダウンステー SDS-400-W 寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 ABS樹脂 ホワイト
(2) アーム 鋼(SPCC) ニッケルめっき
(3) 受座金具
(4) マウンティングプレート
品番 主材料 仕上/色 蓋の最大モーメントN・m/1本 蓋の最大モーメントkgf・cm/1本 質量g
SDS-400-W ABS樹脂/鋼 ニッケルめっき/ホワイト 3.43~4.9 35~50 146

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS-400-W

10

1個

2,715( 2,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉や蓋をゆっくりと開閉させるラプコン機構を搭載した下蓋用のソフトダウンステーです。
【特長】
・左右兼用で、取り付けが簡単です。
・使用温度:0℃~40℃。
・吊元蝶番は一軸蝶番(平蝶番)が最適です。
【用途】
・グローブボックスなどに最適。

カタログ

 

SDS-400-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトダウンステー SDS-400-Wの型番SDS-400-Wのページです。
型番SDS-400-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトダウンステー SDS-400-W

ソフトダウンステー SDS-400-W

    LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型

    LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型

      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

        LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

        LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

          ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

          ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

              LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

              LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

                LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

                LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

                  ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

                  ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

                      加工治具 LDD-V-TMP型

                      加工治具 LDD-V-TMP型

                        アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                        アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                          スイングリフトアップ SLUN-N型

                          スイングリフトアップ SLUN-N型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,715円 2,040円 3,074円 2,634円 3,388円 3,374円 2,211円 2,106円 6,385円 5,349円 4,212円 7,969円 17,141円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 下蓋 下開き 下開き 上開き 上開き 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 上蓋 - 上開き 垂直上開き
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー - 真ん中折りステー 真ん中折りステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 関連部品 ダンパーステー 真ん中折りステー
                            ストッパー 全開時ストップ - - 全開時ストップ 全開閉時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ - - 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし - - なし なし - なし なし なし なし - - なし
                            ダンパー方向 開く方向 開く方向 開く方向 閉じ方向 閉じ方向 - - - 閉じ方向 閉じ方向 - - -

                            ソフトダウンステー SDS-400-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました