(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDS-100-B
LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 ステー

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 SDS-100-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,067円
税込単価
2,274円

扉をゆっくりおろせて、安全対策に最適なステーです。【特長】・左右兼用で、取り付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300)を必ずご確認ください。
  • 開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SDS-100-B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 製品仕様

写真はSDS-C100-G右側取付例です。

外観

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 製品仕様2
  • 1本使いの場合
    扉モーメント=3.43~4.9N・m(35~50kgf・cm)
  • 2本使いの場合は上記モーメントと2倍まで対応。
    扉の最大モーメント=扉質量(kg)×9.80665×回転中心から重心位置までの距離(m)
LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 製品仕様3

ホワイト

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 製品仕様4

グレー

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 製品仕様5

アンバー

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 製品仕様6

ブラック

吊元丁番アーム取付座の取付位置マウンティングプレートの取付位置
AB
一軸丁番
(平丁番)
100135
ドロップ丁番
(SDH-001型)
107※1126
ドロップ丁番
(SDH-P型)
108.5※2124.5
  • ※1 印はドロップ丁番のかぶせ量が16mm(出荷時)の場合。
  • ※2 印はドロップ丁番のかぶせ量が19 mm(出荷時)の場合。

吊元丁番の種類により、取付寸法が異なる。取付寸法は一軸丁番(平丁番)、2枚合長丁番の場合ヒンジセンター基準、ドロップ丁番の場合は扉端面が基準。

型番仕様主材料仕上/色扉の最大モーメント質量
SDS-100WキャッチなしABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ホワイト3.43~4.9N・m/1本
(35~50kgf・cm/1本)
167g
SDS-C100-Wキャッチ付ABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ホワイト167g
SDS-100GキャッチなしABS樹脂/鋼ニッケルめっき/グレー167g
SDS-C100-Gキャッチ付ABS樹脂/鋼ニッケルめっき/グレー167g
SDS-100UキャッチなしABS樹脂/鋼ニッケルめっき/アンバー167g
SDS-C100-Uキャッチ付ABS樹脂/鋼ニッケルめっき/アンバー167g
SDS-100-BキャッチなしABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ブラック167g
SDS-C100-Bキャッチ付ABS樹脂/鋼ニッケルめっき/ブラック167g

使用例

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型 使用例

取付例(下開き90°右付の例。左付は対称取付となる。)

  • ※ 扉の開き方向にソフトダウン。本図は一軸丁番(平丁番)、もしくはドロップ丁番使用時の取付例

型番リスト

型番
ストッパー
ストッパー解除方法
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDS-100-B

なし
-
キャッチなし
B(ブラック)

1個

2,067( 2,274円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉をゆっくりおろせて、安全対策に最適なステーです。
【特長】
・左右兼用で、取り付けが簡単です
・ブラック色のキャッチなしタイプSDS-100-Bが新しく加わりました
・SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます
・SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です
・吊元蝶番は一軸蝶番(平蝶番)、または3方向調節式のドロップ蝶番SDH-001型、SDH-P型が最適です
・使用温度:0℃~40℃
・ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです
【用途】
・ラプコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステー

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300)を必ずご確認ください。
  • 開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SDS-100-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型の型番SDS-100-Bのページです。
型番SDS-100-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型

LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

        ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

        ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用

          LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

          LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

            ソフトダウンステー SDS-400-W

            ソフトダウンステー SDS-400-W

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

                ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

                ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20

                  アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                  アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

                    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

                      LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                      LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                        スイングリフトアップ SLUN-N型

                        スイングリフトアップ SLUN-N型

                          LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

                          LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,909円 2,997円 2,997円 3,303円 2,372円 2,611円 5,212円 5,797円 7,476円 1,797円 2,997円 16,751円 1,785円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 下開き 下開き 上蓋 上開き 上開き 下蓋 上蓋 上蓋 上開き 上蓋 上蓋 垂直上開き 上蓋
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー - ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー ダンパーステー 真ん中折りステー ダンパーステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー
                            ダンパー方向 開く方向 開く方向 - 閉じ方向 閉じ方向 開く方向 閉じ方向 閉じ方向 - - 閉じ方向 - -
                            材質 鋼+ABS樹脂 ABS樹脂+鋼 - ABS樹脂 ABS樹脂+鋼 ABS樹脂 ABS樹脂+鋼 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 鋼+ABS樹脂 ステンレス鋼(SUS304)
                            伸長時長さ(mm) 188.4 194 - - 153 - - - - 121 - - 121

                            LAMP ソフトダウンステー SDS-100型・SDS-C100型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDS-100/SDS-C100
                            SDS-100G
                            SDS-100U
                            SDS-100W
                            SDS-C100-B
                            SDS-C100-U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパー ストッパー解除方法 仕様

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            2,129円

                            ( 2,342円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なし-キャッチなしG(グレー)

                            1,953円

                            ( 2,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なし-キャッチなしU(アンバー)

                            2,016円

                            ( 2,218円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なし-キャッチなしW(ホワイト)

                            1,909円

                            ( 2,100円 )
                            1個 -

                            4日目

                            全閉時ストップなしキャッチ付B(ブラック)

                            1,953円

                            ( 2,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            全閉時ストップなしキャッチ付U(アンバー)

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました