(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLUB-551
スイングリフトアップ 連動バー SLUB型 ステー SLUN

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型 SLUB-551

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,947円
税込単価
2,142円

安全対策に最適なステー。【特長】・扉をスムーズに上下開閉が可能。・連動バーはキ...

詳細情報を確認する

型番

SLUB-551 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SLUB-551 の仕様・寸法情報

商品情報

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型の仕様

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型の外観 リフトアシスト/ソフトクローズ

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型の外観
リフトアシスト/ソフトクローズ

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型の取付図

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型の取付図

  1. ※1パッキンを扉に取り付けたときの寸法です。パッキンを使用しない場合は、取付位置を3mm背板側にずらしてください。
  2. ※2ハンドルは、上図の扉座金の下端より上側に取り付けてください。
  3. ※3扉高さが425mm以上の場合、扉全開時に扉下部がキャビネット天板にかぶります。
  4. ※4扉開閉時の最大扉出張量は267mmです。
品番材料仕上取付箇所キャビネット外幅600用
連動バーの長さ
キャビネット外幅900用
連動バーの長さ
SLUB-535アルミニウム合金アルマイト処理アームA部535-
SLUB-551アームB部※551
SLUB-835アームA部-835
SLUB-851アームB部※851
  • ※ 扉中央部分がガラスなどの場合で、連動バーを目立たせたくない場合は、アームB部に取り付けてください。

側板厚が15mmを超える場合は、下記の計算式に従って連動バーを切断加工。
アームAの場合
連動バーの長さ=キャビネット外幅-(側板厚×2)-35
アームBの場合
連動バーの長さ=キャビネット外幅-(側板厚×2)-19

型番リスト

型番
キャビネット連動バーの長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLUB-551

551(幅600用)
10

1個

1,947( 2,142円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全対策に最適なステー。
【特長】
・扉をスムーズに上下開閉が可能。
・連動バーはキャビネット外幅600mmと900mm用の2種類。
・SLUN-N型1セットにつき、連動バーが必要。
・横方向の強度を確保したい場合は2本取り付ける。
・1本の場合はアームA部に取り付ける。

カタログ

SLUB-551で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型の型番SLUB-551のページです。
型番SLUB-551に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型

スイングリフトアップ 連動バー SLUB型

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

      LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

      LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

        SUSアームストッパー

        SUSアームストッパー

          ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

          ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

                LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                  ステンレスフット式ストップステー B-1482

                  ステンレスフット式ストップステー B-1482

                    天蓋用ストップステー B-60-B

                    天蓋用ストップステー B-60-B

                      ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

                      ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

                        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                          フット式ストップステー B-482

                          フット式ストップステー B-482

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 998円 1,206円 2,483円 3,480円 3,597円 10,241円 4,263円 5,355円 2,384円 2,662円 1,389円 8,500円 1,473円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 垂直上開き 上開き / 上蓋 上開き - 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き - 扉用(横開き) 上蓋 下開き / 上開き / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 扉用(横開き)
                            種類 関連部品 伸縮ステー 伸縮ステー - 伸縮ステー 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー ストップステー ストップステー 伸縮ステー 重荷重用ステー ストップステー

                            スイングリフトアップ 連動バー SLUB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLUB-535
                            SLUB-835
                            SLUB-851
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?キャビネット連動バーの長さ
                            (mm)

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10535(幅600用)

                            1,652円

                            ( 1,817円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10835(幅900用)

                            2,429円

                            ( 2,672円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10851(幅900用)

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました