(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-LSP-195B-30-8
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B ファスナー AS

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B AS-LSP-195B-30-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,797円
税込単価
4,177円

フラップステー、取付ねじ、ASナットのセット品です。【特長】・扉を全開状態でロ...

詳細情報を確認する

AS-LSP-195B-30-8 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B/AS-LSP-270Bの仕様

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B:関連画像

SUS鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット_AS-LSP-195B/AS-LSP-270B イメージ

SUS鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット_AS-LSP-195B/AS-LSP-270Bの寸法例

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B:関連画像

SUS鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット_AS-LSP-195B/AS-LSP-270B 取付寸法図

セット品番 適合アルミフレーム 構成部品
AS-LSP-195B-30-6 溝幅6 ステー LSP-195B:1本
ASナット AS-6M4:4ヶ
六角穴付ボルト M4×10:4ヶ
AS-LSP-195B-30-8 溝幅8 ステー LSP-195B:1本
ASナット AS-8M4:4ヶ
六角穴付ボルト M4×10:4ヶ
AS-LSP-270B-30-6 溝幅6 ステー LSP-270B:1本
ASナット AS-6M4:4ヶ
六角穴付ボルト M4×10:4ヶ
AS-LSP-270B-30-8 溝幅8 ステー LSP-270B:1本
ASナット AS-8M4:4ヶ
六角穴付ボルト M4×10:4ヶ

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
ストローク(mm)
アルミフレーム溝幅(mm)
ステー型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-LSP-195B-30-8

195
62
8
LSP-195B
10

1個

3,797( 4,177円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラップステー、取付ねじ、ASナットのセット品です。
【特長】
・扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。
・開き方は上蓋、上開き、横開きです。
・全開時ロック仕様、左右兼用、耐縮荷重294N/1本です。
・樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
【用途】
・アルミフレームへの取付に適用。

カタログ

 

AS-LSP-195B-30-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270Bの型番AS-LSP-195B-30-8のページです。
型番AS-LSP-195B-30-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

    LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

    LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

      ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

      ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

        ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

        ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

          ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

          ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

            ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

            ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

              LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

              LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                ステンレスロックオープナーステー B-1469

                ステンレスロックオープナーステー B-1469

                  スプリングステー

                  スプリングステー

                    LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

                    LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

                      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                        ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

                          ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                          ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,710円 3,297円 7,672円 4,997円 1,389円 4,597円 5,355円 4,620円 2,426円 2,483円 1,297円 5,935円 1,206円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き / 上開き / 横開き 上開き - 前開き 上開き 上開き 上開き 上開き 上開き / 上蓋
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ スプリング 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 つまみ・ねじ つまみ・ねじ スライドレバー スライドレバー スライドレバー 全開時解除 スライドレバー つまみ・ねじ - 全開時解除 全開時解除 全開時解除 プッシュボタン
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 SUS304 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)

                            ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-LSP-195B-30-6
                            AS-LSP-270B-30-6
                            AS-LSP-270B-30-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸長時長さ
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            アルミフレーム溝幅
                            (mm)
                            ステー型番

                            3,789円

                            ( 4,168円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10195626LSP-195B

                            3,889円

                            ( 4,278円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102701006LSP-270B

                            3,710円

                            ( 4,081円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102701008LSP-270B

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました