(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,967円 ~ 15,799円
税込価格
14,264円 ~ 17,379円

安全対策に最適なステー。【特長】・不用な時は折りたためるため、空間を有効に活用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180/BOS-240の外観

製品仕様

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180/BOS-240の使用例
No.部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
(2)つまみ黄銅ニッケルめっき
(3)キャップエチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック

付属品

BOS-180
  • 十字穴付皿タッピンねじ4×20
  • 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25
  • 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25
  • 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50

※材質:ステンレス鋼

BOS-240
  • 十字穴付皿タッピンねじ4×20
  • 十字穴付なべタッピンねじ5×30
  • 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30
  • 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70

※材質:ステンレス鋼

規格表

型番ABCDEFGHIJKLd1d2耐荷重N/1ヶ耐荷重kgf/1ヶ質量
g
BOS-18018118116242121555611.550652645.54.84.839240476
BOS-240240250215802522070156481294955.532533770

注意・禁止事項

注意・禁止事項

折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。

型番リスト

型番
扉質量(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
392

1個

12,967( 14,264円 )

1日目

325

1個

15,799( 17,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全対策に最適なステー。
【特長】
・不用な時は折りたためるため、空間を有効に活用できる。
・不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付き。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

        LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

        LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

          ラプコンドアダンパー LDD-V型

          ラプコンドアダンパー LDD-V型

            ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

            ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

              LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

              LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                  ステンレスフット式ストップステー B-1482

                  ステンレスフット式ストップステー B-1482

                    SUSアームストッパー

                    SUSアームストッパー

                      ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

                      ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

                        LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                        LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                          フリーステー

                          フリーステー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA
                            通常価格 12,967円 1,467円 770円 3,297円 4,667円 1,697円 4,297円 1,867円 2,384円 3,480円 1,389円 1,551円 1,834円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            扉の開き方 上開き 上開き / 上蓋 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 横開き 上蓋 上開き 扉用(横開き) 扉用(横開き) - 下開き / 上開き / 横開き 上開き -
                            種類 真ん中折りステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 関連部品 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / フットステー ストップステー - 伸縮ステー 伸縮ステー -
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - - 全開時ストップ 2段階ロック 全開時ストップ - 多段階式(3段以上) 全開時ストップ -
                            ストッパー解除方法 つまみ・ねじ プッシュボタン 全開時解除 つまみ・ねじ - - 全開時解除 足で持ち上げる 足で持ち上げる - スライドレバー 全開時解除 -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - 冷間圧延ステンレス鋼板 - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) -

                            ステンレス鋼製折りたたみ棚受 BOS-180・BOS-240のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました