(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-L-FS350A-30-6
ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型 ファスナー AS

ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型 AS-L-FS350A-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,052円
税込単価
6,657円

扉を多段階でロックするステーです。【特長】・ステンレス製で、耐食性に優れていま...

詳細情報を確認する

AS-L-FS350A-30-6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適合アルミフレーム構成部品
AS-L-FS350A-30-6溝幅6ステー L-FS350A:1本
ASナット AS-6M4:4ヶ
六角穴付ボルト M4×10:4ヶ
AS-L-FS350A-30-8溝幅8ステー L-FS350A:1本
ASナット AS-8M5:4ヶ
六角穴付ボルト M5×10:4ヶ

使用例

ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型 外形図

取付寸法図

型番リスト

型番
アルミフレーム溝幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-L-FS350A-30-6

6
10

1個

6,052( 6,657円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を多段階でロックするステーです。
【特長】
・ステンレス製で、耐食性に優れています。
・任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。
・LB-350Aと同じ取付ピッチです。
・樹脂部品と金属部品の分別ができます。
・右用、左用あります。
・アルミフレーム取付用のASセット(取付ねじ、ASナット)が付属です。
【用途】
・各種小型扉などに使用。

カタログ

 

AS-L-FS350A-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型の型番AS-L-FS350A-30-6のページです。
型番AS-L-FS350A-30-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

      ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

      ステンレス鋼製重量扉用フラップステー ASセット アルミフレーム取付用 AS-LB-350A-30

        LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

        LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

          ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

          ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

            ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

            ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

              ステンレス扉用大型ステー B-1025

              ステンレス扉用大型ステー B-1025

                NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

                NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

                  ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                  ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                      スプリングステー

                      スプリングステー

                        アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                        アルミフレーム取付用セット AS-NSDX-35

                          重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                          重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,997円 4,289円 5,973円 3,297円 3,743円 1,389円 2,153円 927円 7,748円 4,620円 2,426円 7,969円 847円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き / 上開き / 横開き 扉用(横開き) - 上開き / 上蓋 / 横開き 前開き 上開き 上開き -
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 関連部品 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー ダンパーステー 重荷重用ステー / 関連部品
                            ストッパー 多段階式(3段以上) 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ スプリング - -
                            ストッパー解除方法 スライドレバー スライドレバー 全開時解除 つまみ・ねじ つまみ・ねじ スライドレバー なし - スライドレバー つまみ・ねじ - - -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 SUS304 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304)

                            ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 右用、左用とはどちら向きのことですか?
                            A
                            ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
                            (1)上蓋開閉用のボックス
                            (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
                            (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
                            上記の3条件を想定して、
                            ■右側に取付けるステーを<右用>
                            ■左側に取付けるステーを<左用>
                            と呼んでいます。
                            ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-L-FS350A-30-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?アルミフレーム溝幅
                            (mm)

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -8

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました