(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-91R
ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型 ステー S-91

ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型 S-91R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,697円
税込単価
1,867円

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・ステンレス鋼(SUS304)

詳細情報を確認する

S-91R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製ロータリーステー(左右あり)_S-91/S-92/S-93 外形図

図は右用です。

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1レールアームステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
2ロータリー
3U金具
4L金具
5丸ばねステンレス鋼(SUS301)-
6鋲Aステンレス鋼(SUS303)
7鋲B
8座金ステンレス鋼(SUS304)
9N座金ポリアミド(PA)
10N座金
11N座金

規格表

SUS製ロータリーステー(左右あり)_S-91/S-92/S-93 規格表

使用例

取付例

SUS製ロータリーステー(左右あり)_S-91/S-92/S-93 取付例

開き方

SUS製ロータリーステー(左右あり)_S-91/S-92/S-93 開き方図

上蓋

型番リスト

型番
ストッパー
伸長時長さ(mm)
ストローク(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-91R

全開時ストップ
249
231
右用
10

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・安全対策に最適です。【本体材質】・ステンレス鋼(SUS304)

カタログ

 

S-91Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型の型番S-91Rのページです。
型番S-91Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

      LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

      LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

        ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

        ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

            二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

            二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

              ステンレスフット式ストップステー B-1482

              ステンレスフット式ストップステー B-1482

                ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

                ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

                  フット式ストップステー B-482

                  フット式ストップステー B-482

                    ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                    ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                      LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

                      LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

                        ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

                        ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

                          LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

                          LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,697円 1,467円 4,297円 4,289円 1,551円 1,867円 2,384円 1,122円 1,473円 4,920円 3,297円 9,350円 2,483円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            扉の開き方 上蓋 上開き / 上蓋 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 扉用(横開き) 扉用(横開き) 上蓋 扉用(横開き) 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / フットステー ストップステー ストップステー ストップステー - 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 ステンレス ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
                            本体仕上 電解研磨 バレル研磨 ヘアーライン ヘアーライン バレル研磨 - - - - - ヘアーライン ヘアーライン -

                            ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-91L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパー 伸長時長さ
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            仕様

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10全開時ストップ249231左用

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました