(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,241円 ~ 11,091円
税込価格
11,265円 ~ 12,200円

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステー。【特長】・ステンレス製で...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)アウタープレートステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)アーム
(3)スライドグリップ
(4)アームブラケット
(5)ベースブラケット
(6)ワイヤークランク
(7)ワイヤーステンレス鋼(SUS304)、
ポリアミド(PA)
-
 
  • 従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実。
  • ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になる。(表示付)
LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT 製品仕様01

ワイヤーによるロック解除方法。

LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT 製品仕様02

表示窓

LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT 製品仕様03

ワイヤー取付方法(※製品に取付済み)
1.ワイヤーをワイヤークランク裏側のスリットから押し込む。
2.スリットから押し込んだ状態でワイヤーを約90度回転させる。

 

規格表

型 番仕 様引張荷重N/1本引張荷重kgf/1本圧縮荷重N/1本圧縮荷重kgf/1本質量g
YA-2020WR右用147015058860650
YA-2020WL左用

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用
10

1個

11,091( 12,200円 )

4日目

右用
10

1個

10,241( 11,265円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステー。
【特長】
・ステンレス製で、耐食性に優れている
・グリップをスライドさせると、ロックが解除
・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持
・手元でロックの解除ができるワイヤー付
・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能
・右用・左用がある
【用途】
・計測機器・環境機器・通信機器の天蓋など

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10

      LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

      LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

        LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

        LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

          ステンレステーブル金具 B-1847

          ステンレステーブル金具 B-1847

            ステンレス扉用大型ステー B-1025

            ステンレス扉用大型ステー B-1025

              扉用大型ステー B-25

              扉用大型ステー B-25

                ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456

                ステンレス超重量扉用厚口ステー B-1456

                  ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

                  ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

                    NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

                    NSDX用AS対応ブラケット AS-NSDX型

                      ストッパー付重量扉用ステー B-450

                      ストッパー付重量扉用ステー B-450

                        ステンレス90°ストッパー B-1893

                        ステンレス90°ストッパー B-1893

                          ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

                          ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 10,241円 5,349円 5,355円 3,687円 1,613円 2,153円 1,174円 50,400円 4,079円 927円 3,200円 6,067円 3,297円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き - 下開き 上蓋 扉用(横開き) 扉用(横開き) 扉用(横開き) 扉用(横開き) - 扉用(横開き) 扉用(横開き) 上開き / 上蓋
                            種類 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー ダンパーステー 真ん中折りステー / 関連部品 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 関連部品 真ん中折りステー / 重荷重用ステー ストップステー 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ 2段階ロック なし
                            ストッパー解除方法 ワイヤー・ベルト なし スライドレバー なし つまみ・ねじ なし 全開時解除 ワイヤー・ベルト ワイヤー・ベルト - ワイヤー・ベルト ワイヤー・ベルト -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) スチール+亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304)

                            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 右用、左用とはどちら向きのことですか?
                            A
                            ステーの<右用><左用>の呼称の基本は次の条件により定めてあります。
                            (1)上蓋開閉用のボックス
                            (2)ステーのアーム屈折部が奥へ向かって折れる
                            (3)開閉する上蓋を前面位置から見る
                            上記の3条件を想定して、
                            ■右側に取付けるステーを<右用>
                            ■左側に取付けるステーを<左用>
                            と呼んでいます。
                            ただし、屈曲部を手前に曲げる場合や、箱の外側に付ける場合は逆になります。

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました