(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円

扉を全開状態でロックするステーです。【特長】・扉を開いてアームを伸ばした状態で...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140の仕様

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140:関連画像

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140 イメージ

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140の取付例

  • 扉をいっぱいに開いた後下げると、図の位置で止まり、再びいっぱい開いたところで、解除プレートを押すと扉を閉めることができる

 

(単位:mm)

 

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140:関連画像

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140 ブラケットなし 取付例

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140:関連画像

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140 ブラケットあり 取付例

  • ※ ブラケットは別売りです。
  • ※ ブラケットを使用しない場合、取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140の寸法例

 

(単位:mm)

 

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140:関連画像

SUS製ミニフラップステー セーフティーロック_L-SL140 寸法図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) ケース ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨
(2) アーム
(3) ケースブラケット -
(4) アームブラケット
品番 圧縮荷重N/1本 圧縮荷重kgf/1本
L-SL140 147 15

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-SL140

10

1個

1,467( 1,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を全開状態でロックするステーです。
【特長】
・扉を開いてアームを伸ばした状態で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)
・小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
・開き方は上蓋、上開きです。
・全開時ロック仕様、左右兼用、耐縮荷重147N/1本です。
【用途】
・安全対策に最適。
・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できる。

カタログ

 

L-SL140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140の型番L-SL140のページです。
型番L-SL140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

    LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

    LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

      ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

      ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

        LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

        LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

              LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

              LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

                  ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

                  ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                    ステンレスロックオープナーステー B-1469

                      ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

                      ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

                        ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                        ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                          ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                          ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,467円 2,483円 3,597円 770円 1,551円 7,748円 5,355円 8,500円 10,241円 4,620円 9,350円 539円 10,053円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 上開き 上開き 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き - 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 前開き 上開き 上蓋 上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー 重荷重用ステー 重荷重用ステー 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上)
                            ストッパー解除方法 プッシュボタン 全開時解除 全開時解除 全開時解除 全開時解除 スライドレバー スライドレバー スライドレバー ワイヤー・ベルト つまみ・ねじ 全開時解除 なし 全開時解除
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)

                            ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            お客様の指定で購入
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            どこよりも安く購入できました。すぐに到着し助かりました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました