(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S (レビュー)

通常価格(税別)
638円 ~ 850円
税込価格
702円 ~ 935円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
扉を全開状態で保持するステーです。
【特長】
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。

(i)ご注意

  • 本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
    取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
    取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
    扉1枚に対して1本使いでご使用ください。

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140Sのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    カバーの扉の保持に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    上下に開けるときに上で保持したかったので、サイズなども考慮して購入しました。性能や品質に問題はなく、耐久性に関しては使い始めてまだ2ヶ月ぐらいですが、今のところは問題はありません。小型で薄いので設置にスペースを取らずに取り付けできるところは良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    道具入れの扉の開け閉めに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/02/13
    場所が取られないので短いもので探していて、いろいろなステーを買って実際に取り付けてみました。その中で1番よかったのがこの商品でした。ワンタッチ取り付けブラケットと一緒に使用しています。構造が簡単でストッパーが付いているところがよいと思います。取り付けが難しかったです。寸法が分からないので数回やってようやく取り付けられました。もう少し説明書に寸法など詳しい説明が出ているとよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    重機機器のフタ部分に
    評価 5.0満足度:5.02019/02/13
    下から上に上げるフタなのでストッパーが付いており、途中で止まるのが重機を引き出す時に便利なのでこの商品を選びました。当初想定していた通りストッパーが働き、小型でスペースもとらず使い勝手がよいです。取り付けブラケットL-S-BTを使って取り付けました。取り付けに関しては特に問題はありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

    ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

      ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

      ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型

        ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

        ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

          二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

          二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

            ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

            ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450

              ステンレスフット式ストップステー B-1482

              ステンレスフット式ストップステー B-1482

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                  LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                  LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                    LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

                    LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

                      ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                      ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                        LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

                        LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

                          ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                          ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 638円 1,206円 1,697円 1,007円 1,867円 9,350円 2,384円 1,297円 4,297円 3,297円 10,053円 2,483円 4,920円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上開き / 上蓋 上蓋 上蓋 扉用(横開き) 上開き 扉用(横開き) 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上開き 上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー ストップステー 伸縮ステー / フットステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー ストップステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー -
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ 2段階ロック 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ -
                            ストッパー解除方法 全開時解除 プッシュボタン - 全開時解除 足で持ち上げる 全開時解除 足で持ち上げる 全開時解除 全開時解除 つまみ・ねじ 全開時解除 全開時解除 -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 - ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。