(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-290A
ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290 ステー LB

ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290 LB-290A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,249円
税込単価
4,674円

扉を全開状態で保持するステーです。【特長】・全開状態でさらに少し扉を持ち上げる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

LB-290A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290 外形図

寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290 製品仕様

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)アーム-
(3)エンドキャップヘアライン仕上
(4)ボトムブラケット
(5)ボトム軸ステンレス鋼-
(6)ボトムキャップステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(7)トップブラケット
(8)トップ軸ステンレス鋼-
(9)スライドピース亜鉛合金(ZDC)
(10)ばねステンレス鋼(SUS304)
(11)ブラインドリベットステンレス鋼

規格表

型番L1L2L3L4L5SABCθ適応扉高さ(参考概寸)圧縮荷重N/1本圧縮荷重kgf/1本
LB-215A215153168149141629022591.867°260~35014715
LB-215B
LB-290A290190205186178100105280102.980°340~500
LB-290B

使用例

ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290 使用例

取付例

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
ストローク(mm)
上ブラケット穴形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-290A

290
100
長穴

1個

4,249( 4,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を全開状態で保持するステーです。
【特長】
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
・基本的な開き方は上開きです。
・全開保持仕様、左右兼用、耐縮荷重147N/1本です。
【用途】
・安全対策に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

LB-290Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290の型番LB-290Aのページです。
型番LB-290Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

    LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

    LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

      ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

      ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

          ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

          ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

              ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

              ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                  LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                  LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

                    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型

                      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                        ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

                        ステンレス鋼製スプリング式フラップステー(2本使い用) LK-222・LK-335・LK-380

                          フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                          フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,597円 2,483円 1,206円 8,500円 10,241円 2,997円 4,597円 638円 5,355円 2,997円 1,297円 3,297円 3,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上開き 上開き / 上蓋 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き 上開き 上開き - 上蓋 上開き 上開き / 上蓋 上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー - 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ なし 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 全開時解除 全開時解除 プッシュボタン スライドレバー ワイヤー・ベルト - 全開時解除 全開時解除 スライドレバー - 全開時解除 - 全開時解除
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂+鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) -

                            ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-215A
                            LB-215B
                            LB-290B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸長時長さ
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            上ブラケット穴形状

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            21562長穴

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            21562丸穴

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            290100丸穴

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました