(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSP-195B
LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B ステー LSP

LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B LSP-195B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

扉を全開状態でロックするステーです。【特長】・つまみを引くと解除します。・L-...

詳細情報を確認する

LSP-195B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B 外形図

※部品名、材料、仕上/色と連携

製品仕様

部品名、材料、仕上/色

No.部品名材料仕上/色
(1)ケースステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)アームステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(3)ケースブラケットステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(4)アームブラケットステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(5)ロック解除つまみポリアセタール(POM)ダークグレー
仕様左右兼用使用本数圧縮荷重
全開時ロック1本使い294N/1本
(30kgf/1本)

規格表

型番L1L2SABC圧縮荷重
LSP-195B195133626119763.8294N/1本(30kgf/1本)
LSP-270B2701701009226591.9

使用例

LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B 使用例1

取付例(一軸丁番)

  • ※ 図は右付を示している。
LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B 使用例2

ロック解除方法

開き方

開き方

型番リスト

型番
伸長時長さ(mm)
ストローク(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSP-195B

195
62
10

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を全開状態でロックするステーです。
【特長】
・つまみを引くと解除します。
・L-195B型、L-270B型と同じ取付ピッチです。
【用途】
・樹脂部品と金属部品の分別が可能。

カタログ

 

LSP-195Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270Bの型番LSP-195Bのページです。
型番LSP-195Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270B

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A

      ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

      ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー ASセット AS-LSP-195B・AS-LSP-270B

        LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

        LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 背板付

          ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

          ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型

            ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

            ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

              ステンレスロックオープナーステー B-1469

              ステンレスロックオープナーステー B-1469

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                  ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                  ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー

                    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

                    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-YT型 側板付

                      ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

                      ステンレス天蓋用ロータリーステー B-1453

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

                          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,297円 4,289円 3,710円 1,785円 4,997円 1,389円 4,620円 1,297円 10,053円 1,797円 1,007円 3,297円 638円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上蓋 上開き / 上蓋 / 横開き 下開き / 上開き / 横開き 前開き 上開き 上開き 上蓋 上蓋 上開き 上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー ストップステー 伸縮ステー 伸縮ステー
                            ストッパー 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 多段階式(3段以上) 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 つまみ・ねじ スライドレバー つまみ・ねじ なし スライドレバー スライドレバー つまみ・ねじ 全開時解除 全開時解除 なし 全開時解除 全開時解除 全開時解除
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板 - ステンレス鋼(SUS304)

                            LAMP ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B、LSP-270Bのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            開閉テーブルのステー
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            開閉テーブルのステーに使用しました。
                            操作感が良くスライドもとてもスムーズで
                            製品の品質イメージが良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSP-270B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?伸長時長さ
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)

                            3,499円

                            ( 3,849円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10270100

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました