薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。【用途】・扉の閉時の...
外形図
商品外観
No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
---|---|---|---|
(1) | 本体 | ABS樹脂 | ブラック、アイボリー |
(2) | 磁石 | フェライト | - |
(3) | ヨーク | 鋼(SPCC) | 光沢クロメート処理 |
(4) | 受座 | ニッケルめっき |
型番 | 色 | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | P1 | P2 | H | 吸着力N | 吸着力kgf | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-111B | ブラック | 64 | 46 | 42 | 45 | 24.5 | 21 | 24 | 55 | 30 | 7 | 49 | 5 | 48 |
MC-111I | アイボリー | |||||||||||||
MC-112B | ブラック | 53 | 35 | 31 | 34 | 23.5 | 20 | 23 | 44 | 20 | 6.2 | 29.4 | 3 | 32 |
MC-112IV | アイボリー | |||||||||||||
MC-113B | ブラック | 43 | 25 | 20 | 24 | 17 | 13.5 | 17 | 34 | 13 | 6 | 9.8 | 1 | 14 |
MC-113I | アイボリー |
Loading...
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適
MC-111Bで型番確定
薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型の型番MC-111Bのページです。
型番MC-111Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MC-111I |
MC-112B |
MC-112IV |
MC-113B |
MC-113I |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 吸着力/引張力/保持力 (N) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 本体仕上 | マグネット仕上 | 使用環境 | 本体色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514円 ( 565円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 49 | 64 | 24.5 | 7.5 | 素地 | 素地 | 標準 | アイボリー | |
308円 ( 339円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 29.4 | 53 | 23.5 | 6.7 | 素地 | 素地 | 耐熱 | ブラック | |
384円 ( 422円 ) | 1個 | - | 4日目 | - | 29.4 | 53 | 23.5 | 6.7 | - | - | 標準 | アイボリー | |
202円 ( 222円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 9.8 | 43 | 17 | 6.5 | 素地 | 素地 | 標準 | ブラック | |
227円 ( 250円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 9.8 | 43 | 17 | 6.5 | 素地 | 素地 | 標準 | アイボリー |