(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
208円
税込単価
229円

【特長】・扉の閉時の保持に最適です。・ワンタッチ取付取付方法:埋込タイプ

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    29
  • 幅(mm):
    17
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    24
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 使用環境:
    標準
  • 発注コード:
    377-0206

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30 外形図

製品仕様

型番適応板厚吸着力N吸着力kgf質量g
MC-SS300.829.4322

材料・仕上げ/色

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ABS樹脂アイボリー
(2)ヨーク鋼(SPCC)有色クロメート処理(三価)
(3)磁石フェライト-

取付加工図

マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30 取付加工図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-SS30

10

1個

208( 229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の閉時の保持に最適です。・ワンタッチ取付取付方法:埋込タイプ

カタログ

 

MC-SS30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30の型番MC-SS30のページです。
型番MC-SS30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

    ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

    ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

        マグネットキャッチ_MC0083

        マグネットキャッチ_MC0083

          リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

          リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

            デュアルスナップキャッチ 295-9001型

            デュアルスナップキャッチ 295-9001型

              マグネットキャッチ MC0097型

              マグネットキャッチ MC0097型

                マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                マグネットキャッチ CM-2B ワンタッチ取付

                  LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                  LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                    スリットロック C-550-A

                    スリットロック C-550-A

                      平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                      平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                        マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                        マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                          シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                          シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 208円 2,725円 1,208円 208円 1,478円 1,553円 179円 256円 72円 2,846円 1,628円 457円 3,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 - 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付
                            マグネットキャッチ形状 平行形埋込 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 - 垂直形面付 平行形埋込 - - 平行形面付 平行形面付 二方向取付
                            取付方法 埋込 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 埋込 - 埋込 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 - 29.4 68.6 29.4 - - 3.9 - - 39 68.6 -

                            マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました