【特長】・厚み4.5mmの薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます...
薄型マグネットキャッチ MC-YN003の外観
薄型マグネットキャッチ MC-YN003の外形図
型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
(1) | 本体 | 鋼 | ニッケルめっき |
(2) | 磁石 | フェライト | - |
品番 | 吸着力N | 吸着力kgf | 質量 |
---|---|---|---|
MC-YN003 | 16.6N | 1.7kgf | 5g |
Loading...
【特長】
・厚み4.5mmの薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MC-YN003で型番確定
薄型マグネットキャッチ MC-YN003の型番MC-YN003のページです。
型番MC-YN003に関する仕様情報を記載しております。