(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
受座 W型

受座 W型 (レビュー)

通常価格(税別)
20円 ~ 63円
税込価格
22円 ~ 69円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
マグネットキャッチ用受座。【特長】・扉の閉時の保持に最適。材質:W4/鋼(SPHC)、W12/鋼(SUM)仕上:W4/有色クロメート処理(三価)、W12/ニッケルめっき

受座 W型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マグネットの固定
    評価 4.0満足度:4.02018/11/13
    取り外す頻度の高い樹脂ブロックの固定用のマグネットの吸着面として使用しています。
    安価なので非常に助かってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

受座 W型

受座 W型

    LAMP 受座 MC-YN001U

    LAMP 受座 MC-YN001U

      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

            LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

            LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

              マグネットキャッチ MS型

              マグネットキャッチ MS型

                マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                  樹脂キャッチ JC-T50

                  樹脂キャッチ JC-T50

                    強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

                    強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                        ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                        ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                          スナップキャッチ 295-9002型

                          スナップキャッチ 295-9002型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 20円 51円 307円 3,897円 488円 72円 349円 268円 304円 756円 1,208円 2,725円 1,733円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ
                            本体材料 スチール スチール スチール 樹脂 亜鉛合金 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム ステンレス ステンレス 亜鉛合金
                            吸着板 あり - - あり あり - あり あり あり なし なし なし なし
                            受座材料 鋼(SPCC) - 亜鉛合金 - - - - - - -
                            使用環境 耐熱 - 耐熱 耐熱 耐熱 標準 耐熱 - 標準 耐熱 防錆/防塵 耐熱 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。