(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 受座 MC-YN001U

LAMP 受座 MC-YN001U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
51円 ~ 90円
税込価格
56円 ~ 99円

マグネットキャッチ用受座。【特長】・スガツネ工業のMCシリーズ・扉の閉時の保持...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 長さ(mm):
    35
  • 幅(mm):
    15
  • 本体材料:
    スチール
  • 高さ(mm):
    1.2
  • 受座材料:
    鋼(SPCC)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

受座仕様

受座 MC-YN001Uの外観

受座外観

受座 MC-YN001Uの外形図

受座外形図

マグネットキャッチ受座の選び方

製品の吸着力を発揮するため、ヨーク完全に納まる受座を選択。

正しい選び方

正しい選び方

誤った選び方

誤った選び方

品番材料仕上質量g
MC-YN001U鋼(SPCC)ニッケルめっき4
MC-YN001U-BL銅めっき(黒色処理)

型番リスト

型番
吸着板
受座仕上
使用環境
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
あり
ニッケルメッキ
耐熱
10

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
銅めっき(黒色処理)
-
-

1個

90( 99円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットキャッチ用受座。
【特長】
・スガツネ工業のMCシリーズ
・扉の閉時の保持に最適
・厚さ1.2mmの極薄型サイズです
・リベット取り付けも可能です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.920)を必ずご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP 受座 MC-YN001U

LAMP 受座 MC-YN001U

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

        樹脂キャッチ JC-T50

        樹脂キャッチ JC-T50

          LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

          LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

            平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

            平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

              シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

              シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                  ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                  ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

                    マグネラッチ MC-25型

                    マグネラッチ MC-25型

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                      クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

                        リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                        リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                          マグネットキャッチ MC0097型

                          マグネットキャッチ MC0097型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 51円 307円 528円 222円 52円 1,497円 3,897円 268円 1,405円 613円 798円 1,478円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            長さ(mm) 35 35 35 50 - 41 45 14 39 40.8 45 60 41
                            幅(mm) 15 12 12 12 - 16.5 11.2 14 11 18 19 15 10
                            本体材料 スチール スチール ステンレス 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂
                            高さ(mm) 1.2 - - - - 2.6 - 16.6 7 - - 36.2 18.5

                            LAMP 受座 MC-YN001Uのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            既存品の交換
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/01
                            既存のキャッチに付属していた四角いものから交換したが、長方形から角丸になることで表情が変わる印象。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットの受座として。
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/31
                            ホームセンター等では、受座だけでは販売してないので、自分が使いたいマグネットを使う時に重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました