(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS6WP
マグネットキャッチ MS型 マグネットキャッチ MS

マグネットキャッチ MS型 MS6WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円

【特長】・吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。・付属品:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    面付
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    24.5
  • 本体材質(詳細):
    プラスチック
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    光沢クロメート
  • 使用環境:
    耐熱

MS6WP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MS型 外形図

製品仕様

マグネットキャッチ MS型 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体プラスチックホワイト、ブラウン
(2)ヨーク素地
(3)磁石フェライト-
(4)受座鋼(SPHC)有色クロメート処理(三価)
型番吸着力N吸着力kgf質量
MS4WPホワイト23.5N2.4kgf11.7g
MS4BRPブラウン23.5N2.4kgf11.7g
MS6WPホワイト39.2N4kgf17.7g
MS6BRPブラウン39.2N4kgf17.7g

注意・禁止事項

注意
  • ※ 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
  • ※ ねじは付属しておりません。

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
長さ(mm)
幅(mm)
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS6WP

39.2
36.5
19
ホワイト

1個

563( 619円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
・付属品:受座W4。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

MS6WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MS型の型番MS6WPのページです。
型番MS6WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MS型

マグネットキャッチ MS型

    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

    クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

      ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

      ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

          マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

          マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

            ドアリミットスイッチ

            ドアリミットスイッチ

              平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

              平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                LAMP ロータリーキャッチ RC690型

                LAMP ロータリーキャッチ RC690型

                  スリットロック C-550-F

                  スリットロック C-550-F

                    LAMP ナックルキャッチ NAC

                    LAMP ナックルキャッチ NAC

                      マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                      マグネットキャッチ MC-IS4F型 埋込型ヨーク可動タイプ

                        強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

                        強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型

                          マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                          マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 349円 1,208円 488円 3,897円 315円 1,260円 1,628円 68円 2,782円 398円 268円 756円 375円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ - スイッチ付 プッシュタイプ - 通常タイプ - - - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形埋込 垂直形面付 - 二方向取付 垂直形面付 - 平行形面付 - - - 丸形 平行形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付 面付 埋込 面付 埋込 面付 面付
                            本体材料 樹脂 ステンレス 亜鉛合金 樹脂 樹脂 - スチール 樹脂 亜鉛合金 樹脂 樹脂 ゴム 樹脂

                            マグネットキャッチ MS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS4BRP
                            MS4WP
                            MS6BRP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力/引張力/保持力
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            本体色

                            380円

                            ( 418円 )
                            1個 -

                            4日目

                            23.53316.5ブラウン

                            349円

                            ( 384円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            23.53316.5ホワイト

                            563円

                            ( 619円 )
                            1個 -

                            4日目

                            39.236.519ブラウン

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました